load cells
Modell 102
Wägezelle Typ S/Z-Balken. Kapazitäten von 20 kg bis 1.000 kg. ±0,02 % Genauigkeit des Gesamtbereichs
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die Wägezelle Modell 102 weist sowohl ein kompaktes Format als auch eine hohe Präzision für Spannungs- und Druckmessumformer auf. Durch die einteilige, S-förmige Ausführung lässt sich eine maximale Nichtlinearität von 0,02 % des Gesamtbereichs für Lastbereiche zwischen 20 und 1.000 kg erzielen. Weitere Merkmale sind minimale Auswirkungen der Umgebungstemperatur auf Null und eine Spannbreite von jeweils 0,002 %/°C und 0,002 %/°C.
Merkmale
- Bereich von 20 kg bis 1.000 kg
- ±0,02 % Genauigkeit
- Einteilige, vernickelte Konstruktion aus Stahllegierung
- Integriertes Kabel
- Kosteneffizient
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden