Beschleunigungsmesser
Modell MA12-Serie
Mehrzweck-Beschleunigungssensoren. Versionen mit Stecker oder als Kabelausführung erhältlich. ±80 G Dynamikbereich
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Verstärkte, piezoelektrische Beschleunigungssensoren mit niedrigem Profil des MA12-Modells sind für den Einsatz in Industrie-Prüfstands- und Automatisierungsumgebungen ausgelegt: Dazu gehören auch Labortests, modale Studien und Testzellen. In diesen Anwendungsfällen ist nur eine begrenzte Deckenhöhe verfügbar, sodass eine Anlage mit niedrigem Profil wünschenswert ist. Durch die niedrige Ausgangsimpedanz des Konstantstroms in Kombination mit dem Vermögen, die hohe Lastkapazität ansteuern zu können, können lange, preiswerte Kabelwege verlegt werden, ohne die Datenqualität zu beeinträchtigen. Diese Erdbebenschutzvorrichtung ist mechanisch vom Montagesockel getrennt, dadurch besitzt sie niedrige Empfindlichkeit gegenüber Beanspruchungen am Sockel. Die Materialien aus Edelstahl sind nicht magnetisch, daraus ergibt sich eine sehr niedrige Empfindlichkeit gegenüber Magnetfeldern. Diese Eigenschaften und ein abgedichtetes Gehäuse gewährleisten eine genaue und zuverlässige Datenerfassung. Das MA12-Modell kann mit verschiedenen Empfindlichkeitsniveaus ausgeliefert werden, damit es dem erwarteten Schwingungsniveau für die Anwendung entspricht.
Merkmale
- Mehrzweck
- Nutzbarer Frequenzbereich 2 Hz bis 8 kHz
- IEPE-Ausgang
- mV/G-Ausgang
- Stecker oder Kabelabgang
- Montagekonfiguration mit niedrigem Profil
Datenblatt
Broschüre
Produkt-Foto
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden