Sicherheitsendschalter
GKE-Serie
Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse. IEC 20 mm Montage. cULus, CE, SIL3. IP66/67. NEMA 1, 4X (innen), 12, 13. Silberkontakte
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Der Sicherheitsverriegelungsschalter mit Schlüssel der GKE-Serie bietet eine hohe Zuverlässigkeit für Sicherheitsanwendungen in einem kompakten, kostengünstigen Gehäuse. Mit Sicherheitskontakten mit Zwangsöffnung und mehreren Kontaktkonfigurationen ermöglicht der drehbare Kopf des GKE ein Betätigereingreifen von fünf Richtungen aus. Der Schalter verfügt über eine Doppelisolierung gemäß IEC 60947-5-1 und bietet eine Auswahl zwischen zwei Standardbetätigern.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Installationsanweisung
Broschüre
Technischer Hinweis
Zertifikat
Anwendungshinweis
eBook
certificate
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden