limit switches
GLH-Serie
Din EN50041 mounting. Metallgehäuse. Nicht steckbar. 2 LED-Kontrolllampen. IP67. Montagebohrungen von 30 mm x 60 mm. UL/CE/CCC-Genehmigungen
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Honeywells MICRO SWITCH GLF Grenzschalterserie wurde nach weltweiten EN50041-Standards entworfen und verfügt über ein nicht steckbares Metallgehäuse mit 2 LEDs. Das modulare Design (Kopf/Betätiger, Körper und Kontaktblöcke) des Grenzschalters ermöglicht eine schnelle Ansprechzeit, um die Anwendungen der Kunden zu bedienen.
Das robuste Druckgussmetallgehäuse des Schalters ist ideal für Anwendungen im Innen- und Außenbereich, bei denen eine IP-Schutzart oder NEMA-Gehäuseabdichtung erforderlich ist. Schnapp-Ruhekontakte und Schleichschalter-Ruhekontakte haben eine Zwangsöffnung.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Installationsanweisung
Broschüre
Technischer Hinweis
White Paper
Anwendungshinweis
eBook
Produkt-Foto
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden