Endschalter
BF-Serie
Kunststoffgehäuse. NEMA 1, 3, 4, 13 sealing. UL-Genehmigungen
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Gekapselte Basisschalter aus Kunststoff der BF-Serie sind mit einer Vielzahl Betätiger erhältlich und lassen sich leicht montieren und verdrahten. BF-Schalter werden mit zwei (2) #6-Schrauben in den beiden diametral entgegengesetzten Befestigungsbohrungen des Schaltergehäuses (2,312.in x 1,375.in Abstand) montiert.
Die BF-Schalter lassen sich mit der Abdeckung in Richtung der Montageoberfläche oder von dieser abgewendet montieren. Schalter mit Hebelbetätigern können in zwei Richtungen eingestallt werden. Der gesamte Betätiger kann um dessen Einbauführungsbuchse gedreht werden und der Winkel des Hebels kann ebenfalls geändert werden.
Handbücher und Anleitungen
Broschüre
White Paper
Katalog
Anwendungshinweis
eBook
Produkt-Foto
Bitte Melden Sie sich an, um die zum Kauf verfügbaren Teilenummern basierend auf Ihrem Konto anzuzeigen melden Sie sich an,
Filters
Bitte Melden Sie sich an, um die zum Kauf verfügbaren Teilenummern basierend auf Ihrem Konto anzuzeigen melden Sie sich an,