Grundlegende Schalter
ZM-Serie
Bis zu 10,1 A AC und 0,1 A DC (UL, cUL, CQC). Eine Vielzahl von Betätigern, Kräften, Anschlüssen, Kontakten. 9,5 mm Mittelpunkt Seitenmontage
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Trotzt ihrer geringen Größe sind die ZM- und ZM1-Serien für die Steuerung elektrischer Lasten von einer Logik-Ebene (computergestützte Stromkreise) bis hin zu Netzlastschaltungen (bis zu 16,1.A und 250.VAC) eingestuft. Die Gehäusegröße der Subminiatur-Schalter ist ideal für Anwendungen, bei denen der Platz in der Anwendung beschränkt ist. Die Gesamtlänge der ZM- und ZM1-Serien beträgt weniger als 20.mm [0,78.Zoll].
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Installationsanweisung
Broschüre
Technischer Hinweis
Anwendungshinweis
eBook
Produkt-Foto
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden