thermistors
192-Serie
Uni-Curve mit blanken Anschlussdrähten und Epoxidharzbeschichtung. -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F]
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Thermistoren der 192-Serie sind qualitativ hochwertige, preisgünstige, auf die Temperatur abgestimmte austauschbare Einheiten. Sie bieten weitere Kosteneinsparungen durch Wegfall einer individuellen Kalibrierung der Widerstandstemperatur sowie eine Standardisierung der Schaltkreiskomponenten und eine Vereinfachung von Problemen der Konstruktion und des Austauschs. Auch verfügbar mit isolierten Leitern (194-Serie).
- Verlustleistungskonstante in stillstehender Luft: 0,75.mW/°C
- Zeitkonstante in Luft: 15,0 s
- Nennwiderstand bei [25.°F bis 77.°F]: 500.Ohm, 1.000.Ohm, 2.252.Ohm, 3.000.Ohm, 5.000.Ohm, 10.000.Ohm, 30.000.Ohm, 50.000.Ohm, 100.000.Ohm
- Max. Durchmesser: 2.413.mm [0,095 in]
- Anschlussmaterial: verzinntes Kupfer, Legierung 180
- Leitungslänge: 38,1.mm [1,5 in]
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Handbücher und Anleitungen
Broschüre
Anwendungshinweis
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden