thermistors
175-Serie
EIA 1206 SMD bestückbar, mit Endband. -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F]
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Thermistoren der 175-Serie sind für eine Montage auf feste oder flexible Leiterplatten mithilfe von Robotern geeignet. Sie eignen sich insbesondere für Leiterplatten mit einer hohen Dichte diskreter Komponenten. Die verzinnten Anschlüsse mit Nickelbarriere lassen sich einfach löten und erfüllen ANSI/J-STD-002 Methode B. Diese Produkte widerstehen Löttemperaturen von 260 °C für eine Zeit von 30 Sekunden. Für automatisierte Montage in Gurtverpackungen erhältlich. Auch verfügbar in der 0805-Konfiguration (173-Serie).
- Verlustleistungskonstante in stillstehender Luft: 3,5 mW/°C)
- Zeitkonstante in Luft: 10,0 s
- Nennwiderstand bei [25 °F bis 77 °F]: 5.000 Ohm, 10.000 Ohm, 50.000 Ohm, 100.000 Ohm, 440.000 Ohm
- Anschlussmaterial: gelötete NI-barriere
Handbücher und Anleitungen
Broschüre
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden