thermistors
121-Serie
Standard-Glasfühler. -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Thermistoren der 121-Serie bestehen aus stoßfesten, robusten, glasgekapselten Einheiten, die häufig zum Eintauchen in Flüssigkeiten sowie für die Befestigung an Luftsensorbaugruppen geeignet sind. Auch verfügbar in Mini-Glasfühlerkonfiguration (120-Serie).
- Verlustleistungskonstante in stillstehender Luft: 1,0.mW/°C
- Zeitkonstante in Luft: 22,0 s
- Nennwiderstand bei [25.°F bis 77.°F]: 2.000.Ohm, 5.000.Ohm, 10.000.Ohm, 50.000.Ohm, 100.000.Ohm, 1.000.000.Ohm
- Max. Durchmesser: 2,54.mm [0,10 in]
- Anschlussmaterial: Dumet
- Leitungslänge: 50,8.mm [2,00 in]
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Handbücher und Anleitungen
Broschüre
Anwendungshinweis
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden