temperature probes
R300-Serie
Flüssigkeitskapselung. RTD. Geschlossene Fühlerspitze aus Edelstahl. Vergossener Stecker
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die R300-Serie ist ein passiver RTD-Temperaturfühler für hohe Temperaturen. Das Produkt verfügt über eine robuste Spitze mit Einfassung aus Edelstahl, die für eine erhöhte Zuverlässigkeit in aggressiven Umgebungen bei gleichzeitiger verbesserter Ansprechzeit sorgt. Dieser einteilige Sensor mit integriertem Steckverbinder wurde für die Messung der Rezirkulation von Abgasen bei Schwerlast-Motoren entwickelt, wo Temperaturabweichungen um bis zu 300.°C [572.°F] auftreten können.
Andere, potenzielle Anwendungsgebiete für diese Sensoren für raue Umgebungen sind die Messung von Flüssigkeiten und Luft im Motorinnenraum oder bei Industrieanwendungen, wie etwa HLK oder Kühlkompressoren, bei denen dieser Sensorgehäusetyp und der Temperaturbereich häufig ideal sind.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Broschüre
Katalog
Anwendungshinweis
eBook
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden