flexible heaters
C3400-Serie
Kapton®-isoliert oder Kapton-isoliert für hohe Temperaturen. Verwendet, wenn Dünnprofil- und/oder niedrige Materialausgasung erforderlich sind. Große Auswahl an Geometrien
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Bei den Kapton®-isolierten oder Kapton-isolierten flexiblen Heizern für hohe Temperaturen ist zwischen den beiden Schichten aus Kapton eine geätzte, resistive Folie eingeschlossen. Die isolierten Ausführungen von Kapton verwenden einen duroplastischen Acrylklebstoff: Bei den isolierten Hochtemperatur-Ausführungen von Kapton wird Teflon® -Kleber verwendet. Kapton wurde für eine Wärmestabilität über einen großen Temperaturbereich und hohe Durchschlagfestigkeit bei minimaler Dicke entworfen.
PSA vereinfacht die Installation. Diese Produkte sind in verschiedenen Geometrien erhältlich, beispielsweise flach, vorgeformt und Spiralschlauch. Standarddesigns sind UL-, CSA- und TÜV-zugelassen. Sie haben eine niedrige Ausgasung.
Jede Lösung wurde so entwickelt, dass sie mit anderen Systemteilen verbunden oder mit Thermostaten, Thermistoren, Thermoelementen und Temperatursensoren von Honeywell kombiniert werden kann, um individuell angepasste Heizsysteme zu bilden.
Sie werden häufig in Anwendungsbereichen eingesetzt, in denen dünne Profile bzw. eine niedrige Materialausgasung von Bedeutung sind, z..B. in luftgestützten Ventilen, Geräten und Medizinelektronik.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Handbücher und Anleitungen
Anwendungshinweis
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden