packaged pressure
MLH-Serie
Verstärkt. As low as ±2 %FSS TEB. Relative und abgedichtete Anzeige. Anschluss aus Edelstahl 304L, Membran aus Haynes-Legierung 214, Kunststoffgehäuse. 6 bar bis 550 bar - 0 psi bis 8000 psi
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Schwerlast-Druckmessumformer der MLH-Serie kombinieren ASIC-Technologie (Application Specific Integrated Circuit) mit einer medienisolierten Metallmembran-Konstruktion. Dieser digital kompensierte Messumformer bietet ein Preis-/Leistungsverhältnis, das ihn zur optimalen Druckmessungslösung für anspruchsvolle Anwendungen macht. Anschlüsse gemäß elektrischem Branchenstandard und Druckanschlüsse werden für erhöhte Zuverlässigkeit und Flexibilität für den Anwender bereitgestellt.
Die MLH-Serie hat sechs standardmäßige Ausgabe-Optionen:
- Ratiometrisch: 0,5.Vdc bis 4,5.Vdc von 5.Vdc Erregung
- Strom: 4.mA bis 20.mA
- Reguliert: 1 Vdc bis 6.Vdc
- Reguliert: 0,25.Vdc bis 10,25.Vdc
- Reguliert: 0,5.Vdc bis 4,5.Vdc
- Reguliert: 1 Vdc bis 5.Vdc
Mehrwert für die Kunden
- Gesamtzufallsstreubereich (Total Error Band, TEB) bis zu ±2 % FSS von -40 °C bis 125 °C: Gibt die tatsächliche Messleistung des Messumformers über den angegebenen Temperaturbereich an: Der geringe Fehler fördert die Nutzungsdauer und Leistungsfähigkeit des Systems.
- Alle das Medium berührenden befeuchteten Teile aus Metall können in einer großen Vielzahl von Flüssigkeitsanwendungen verwendet werden.
- Keine O-Ring-Kompatibilitätsprobleme, da ohne innere Elastomerdichtungen.
- Verstärkte Ausgänge reduzieren die Notwendigkeit zum Kauf externer Verstärker.
- Schutz vor falscher Verkabelung durch Schutzvorrichtungen gegen Verpolung des Eingangs.
- Weniger als 2.ms Ansprechzeit für genauere Hochgeschwindigkeitsmessungen.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Installationsanweisung
Broschüre
White Paper
Anwendungshinweis
eBook
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden