resolvers
1 Zoll-Serie
Vollgehäuse-Resolver mit Lager/Welle. 1 in Durchm. 1x Geschwindigkeit. Transformator (360°+ mechanisch) redundant
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Resolver wandeln die mechanische Wellenposition in ein elektrisches Signal um, das den tatsächlichen Wellenwinkel wiedergibt. Sie sind variable Transformatoren, in denen der Stator über zwei Strangwicklungen verfügt, die mechanisch durch 90° ersetzt werden. Die Ausgabe besteht aus zwei Sinuskurven, die um 90° phasenverschoben sind. Sie ermöglichen eine berührungslose Messung für 360°-Sensoren sowie verbesserte Genauigkeit, Auflösung und Wiederholbarkeit bei schweren Umgebungsbedingungen.
Resolver werden üblicherweise elektronischen Sensoren vorgezogen (d..h. optischen Encodern, Potentiometern, magnetischen Encodern/Sensoren), weil sie keine Elektronik verwenden, sodass sie nicht anfällig für Leistungsschwankungen in rauen Umgebungen sind. Resolver sind inhärent strahlungsfest und verfügen über eine dauerhafte elektromagnetische Verträglichkeit (EMV).
Die Hawk™ Resolver der 1-Zoll-Reihe von Honeywell sind langlebige, zuverlässige und kontaktlose Sensoren zur Messung der absoluten Position mit einem Betriebstemperaturbereich von -50,8.°C bis 93,3.°C [-60.°F bis 200.°F], die sich hervorragend für den Einsatz in Rüstungs- und Luftfahrtindustrien eignen.
Der Fertigungsprozess reduziert die Vorlaufzeit und ermöglich eine individuelle Anpassung. Honeywell verbaut zur Erhöhung der Produktionsgeschwindigkeit und zur Verringerung der Vorlaufzeit dieselben Komponenten in allen Standardkonfigurationen der Resolver der Hawk™ 1-Zoll-Serie Dies führt dazu, dass Honeywell im Vergleich mit der Konkurrenz Standardgeräte in Produktionsqualität in 12.Wochen gegenüber 20–22.Wochen herstellen kann. Aufgrund des Fertigungsprozesses und der Vielfalt der Produktmerkmale von Honeywell können Kunden den Resolver an ihre spezifischen Anwendungsanforderungen bezüglich Genauigkeit und Größe anpassen.
Globaler Support und technologische Expertise. Die globale Präsenz von Honeywell ermöglicht den Kunden einen zeitnahen Produkt- und Anwendungssupport. Viele Wettbewerber im Resolverbereich bieten außerhalb ihres lokalen Fertigungsbereichs gar keinen oder nur eingeschränkten Support. Mit einer Erfahrung von mehr als 30 Jahren und einem Angebot von genauen, zuverlässigen und haltbaren Resolvern für die Luft- und Raumfahrt- und die Verteidigungsbranche ist Honeywell Ihre zentrale Anlaufstation, die uneingeschränkten Service und eine weltweit konkurrenzfähige Antwort auf Ihre Resolverbedürfnisse bietet.
Optionen
- Individueller Abgleich
- Zu den Verbindungen gehören individuelle Anschlussdrähte, Kabel, Gerätestecker oder Kabelstecker
- Individuelle redundante, bürstenlose Ausführung (zwei unabhängige Resolver in einem Gehäuse) für eine zuverlässige Ausfallsicherung bei wichtigen Anwendungen
- Titangehäuse für zuverlässige Haltbarkeit und höhere Korrosionsbeständigkeit: Geringes Gewicht
- Transformator für Drehungen um 360°+ (kontinuierlich)
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Installationsanweisung
Anwendungshinweis
eBook
Produkt-Foto
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden