/content/sps/de/de/search-results.html

    proximity sensors

    Dual-Tandem-Luft- und Raumfahrt-LVDTs

    Dual-Tandem-LVDT für die Luft- und Raumfahrt. 8,89 mm bis 35,56 mm ]0,35 Zoll bis 1,4 Zoll] Hub. 1 Million Stunden min. MTBF. 17-4 Edelstahlgehäuse

    Übersicht

    Der Honeywell Dual-Kanal-Luft- und Raumfahrt-Differentialtransformator stellt ein prävalidiertes Plattform-Konzept dar, das eine breite Vielfalt von Konfigurationen und Anwendungen sicherstellt, die angepasst werden können. Die Rig-Punkt-Position stellt von der Notwendigkeit von „Shims“ während der Installation frei. Mit globalem Ingenieurswissen und Expertenerfahrung mit der Anwendung können sich Kunden „mit globalem Fußabdruck“ sicher sein, dass es lokale Unterstützung für neue Anwendungen und die Fehlersuche gibt.

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1LVTT070ADB
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-siot-honeywell-lvdt8-dual-tandem-1lvttxxxbdb-ciid-170035-4
    1LVTT070ADB
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-siot-honeywell-lvdt8-dual-tandem-1lvttxxxbdb-ciid-170035-4
    1LVTT140ADB
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-siot-honeywell-lvdt8-dual-tandem-1lvttxxxbdb-ciid-170035-4
    1LVTT140ADB
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-siot-honeywell-lvdt8-dual-tandem-1lvttxxxbdb-ciid-170035-4
    1LVTT140BDB
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-siot-honeywell-lvdt8-dual-tandem-1lvttxxxbdb-ciid-170035-4
    1LVTT140BDB
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-siot-honeywell-lvdt8-dual-tandem-1lvttxxxbdb-ciid-170035-4