magnetic position sensors
RPN-Serie
Magnetisch integrierter Schaltkreis (IC) mit Hall-Effekt zur Ermittlung der Drehbewegung des Betätigers über einen festgelegten Betriebsbereich.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Diese rotatorischen Positionssensoren der RPN-Serie verwenden einen magnetisch vorgespannten integrierten Schaltkreis (IC) basierend auf dem Hall-Effekt zur Ermittlung der Drehbewegung der Antriebswelle über einen festgelegten Betriebsbereich. Die Drehbewegung der Antriebswelle verändert die Position eines Magneten im Verhältnis zum integrierten Schaltkreis. Die sich daraus ergebende Änderung der Flussdichte wird in ein lineares Ausgangssignal umgewandelt. Der integrierte Schaltkreis ist zusammen mit der Signalverarbeitung und dem Schutzschaltkreis sowie den zwei Dauermagneten in einem robusten Gehäuse mit Schutzart IP67 für eine längere Haltbarkeit in den meisten rauen Umgebungen abgedichtet.
Halbleiter-Hall-Effekt-Technologie bietet einen berührungslosen Betrieb, eine lange Lebensdauer sowie ein niedriges Drehmoment und reduziert mechanischen Verschleiß. Acht Betriebsbereiche (50°, 60°, 70°, 90°, 120°, 180°, 270°, 360°) sind mit Nachlauf kompatibel und ermöglichen die Nutzung in den meisten gebräuchlichen Anwendungen. Fünf verschiedene Versorgungsspannungen und acht verschiedene Ausgangskonfigurationen (in mA oder Vdc) tragen zur besseren Kompatibilität mit einer Reihe an Regelungssystemen bei.
Zwei Ausführungen bieten zwei Ausgänge, um in Anwendungen, in denen Redundanz und Sicherung erforderlich sind, einen zusätzlichen Ausgang bereitzustellen. Eine weitere mögliche Anwendung wäre, einen Ausgang für die Anzeige und den anderen für das Regelungssystem zu verwenden.
Es sind verschiedene Hebelversionen verfügbar. Der leicht zu befestigende Sensor verfügt über einen Befestigungsflansch mit zwei runden oder ovalen Montagebohrungen. Alle Produkte verfügen über AMP- und deutsche Anschlüsse.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Broschüre
Anwendungshinweis
eBook
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden