Magnetische Sensoren
SS345PT, SS445P
Unipolare Hall-Effekt-Digitalsensor-ICs. SOT-23 (SS345PT), flaches TO-92-Gehäuse (SS445P). Digitaler P-schaltender Leistungsausgang
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die SS345PT-/SS445P-Sensoren sind kleine und vielseitige, digitale Hall-Effekt-Komponenten, die über das magnetische Feld eines Dauermagneten oder Elektromagneten betrieben werden und für die Reaktion auf alternierende Nord- (SS345PT) und Südpole (SS445P) ausgelegt sind.
Diese unipolaren Sensoren sind für viele verschiedene Anwendungen ausgelegt. Durch den integrierten Pullup-Widerstand sind keine externen Komponenten erforderlich. Dies führt zu einer Reduzierung der Gesamtkosten für das System. Diese sparsamen, unipolaren Sensoren sind gut geeignet für einfache, hochvolumige und kostengünstige Anwendungen zur Positions- und Bewegungserkennung.
Die Versorgungsspannung von 2,7 VDC bis 7 VDC ermöglicht den Einsatz in Niederspannungsanwendungen. Das sehr kleine Gehäuse des SS345PT nimmt weniger Platz auf der Leiterplatte ein, wodurch die Nutzung in kleineren Baugruppen ermöglicht wird.
Diese Sensoren sind in zwei Gehäusearten verfügbar: der SS345PT im SMD-bestückbaren Subminiatur-SOT-23-Gehäuse und der SS445P im flachen TO-92-Gehäuse mit Anschlussdrähten.
Der SS345PT ist als Gurtverpackung verfügbar (3.000 Einheiten pro Rolle): Der SS445P ist als Großgebinde verfügbar (1.000 Einheiten pro Beutel).
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Installationsanweisung
CAD Modell
Broschüre
Technischer Hinweis
Anwendungshinweis
eBook
Produkt-Foto
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden