magnetic sensors
Magnete
Die Magneten der MG-Serie agieren als Betätiger für Hall-Effekt- und MR-Sensor-ICs mit uni- oder omnipolaren magnetischen Eigenschaften.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die Magnete der MG-Serie sind in verschiedenen kompakten Konfigurationen, Stärken und magnetischen Materialien erhältlich und eignen sich für die Verwendung als Betätiger für Hall-Effekt- und magnetoresistive Sensor-ICs mit unipolaren oder omnipolaren magnetischen Eigenschaften. Diese Magnete sind dazu ausgelegt, minimale magnetische Felder in einem bestimmten Abstand zur Verfügung zu stellen, damit Systementwickler den jeweiligen Magneten an die Anforderungen anpassen können.
Andere
- Magnetform
- Eingebettet in epoxydgefülltem15/32-32 UNS-2A Aluminiumgehäuse mit Gewinde
- Leiste in Außengewinde 1/4-20 Kunststoffbuchse
- Stab
- Zylinderförmig
- Zylindrisch, in Metallhülse 4x40 mit Innengewinde
- Zylindrisches Außengewinde 8x32 Metallbuchse
- Fluss im Abstand = 3,81 mm [0,15 Zoll]
- 10 mT [100 G]
- 11,5 mT [115 G]
- 14 mT [140 G]
- 29,5 mT [295 G]
- 55 mT [550 G]
- 57,5 mT [575 G]
- Fluss im Abstand = 1,27 mm [0,05 Zoll]
- 100 mT [1.000 G]
- 117 mT [1170 G]
- 160 mT [1600 G]
- 36,5 mT [365 G]
- 41 mT [410 G]
- 75,5 mT [755 G]
- 780 mT [7800 G]
- 80 mT [800 G]
- Fluss im Abstand = 0,76 mm [0,03 Zoll]
- 132 mT [1320 G]
- 140 mT [1400 G]
- 160 mT [1600 G]
- 210 mT [2100 G]
- 55 mT [550 G]
- 63 mT [630 G]
- 780 mT [7800 G]
- 90 mT [900 G]
- Fluss im Abstand = 0,25 mm [0,01 Zoll]
- 105 mT [1050 G]
- 111 mT [1110 G]
- 146 mT [1460 G]
- 235 mT [2350 G]
- 250 mT [2500 G]
- 262 mT [2620 G]
- 73 mT [730 G]
- 780 mT [7800 G]
- Fluss im Abstand = 5,08 mm [0,2 Zoll]
- 19,5 mT [195 G]
- 2,5 mT [25 G]
- 35 mT [350 G]
- 37,5 mT [375 G]
- 42, mT [420 G]
- 5 mT [50 G]
- 7 mT [70 G]
- 7,5 mT [75 G]
- Fluss im Abstand = 2,54 mm [0,1 Zoll]
- 12 mT [120 G]
- 20,5 mT [205 G]
- 28 mT [280 G]
- 37 mT [370 G]
- 47 mT [470 G]
- 75 mT [750 G]
- 81,0 mT [810 G]
- 94 mT [940 G]
- Beständig gegen Entmagnetisierung
- Ausreichend
- Gut
- Sehr gut
- Magnet Material/Verfahren
- Alnico V/Guss
- Alnico VI/gesintert
- Alnico VIII/gesintert
- Seltene Erde/gepresst
- Magnetstoßbeständig
- Gut
- Schlecht
- Betriebstemperatur
- -40 °C bis 150 °C [-40 °F bis 302 °F]
- -40 °C bis 250 °C [-40 °F bis 482 °F]
- -40 °C bis 130 °C [-40 °F bis 266 °F]
- -40 °C bis 140 °C [-40 °F bis 284 °F]
- -40 °C bis 200 °C [-40 °F bis 392 °F]
- -40 °C bis 300 °C [-40 °F bis 572 °F]
- Physische Stärke
- Gut
- Schlecht
- Serienname
- MG
- Produkttyp
- Magnet
Andere
- Magnetform
- Eingebettet in epoxydgefülltem15/32-32 UNS-2A Aluminiumgehäuse mit Gewinde
- Leiste in Außengewinde 1/4-20 Kunststoffbuchse
- Stab
- Zylinderförmig
- Zylindrisch, in Metallhülse 4x40 mit Innengewinde
- Zylindrisches Außengewinde 8x32 Metallbuchse
- Fluss im Abstand = 3,81 mm [0,15 Zoll]
- 10 mT [100 G]
- 11,5 mT [115 G]
- 14 mT [140 G]
- 29,5 mT [295 G]
- 55 mT [550 G]
- 57,5 mT [575 G]
- Fluss im Abstand = 1,27 mm [0,05 Zoll]
- 100 mT [1.000 G]
- 117 mT [1170 G]
- 160 mT [1600 G]
- 36,5 mT [365 G]
- 41 mT [410 G]
- 75,5 mT [755 G]
- 780 mT [7800 G]
- 80 mT [800 G]
- Fluss im Abstand = 0,76 mm [0,03 Zoll]
- 132 mT [1320 G]
- 140 mT [1400 G]
- 160 mT [1600 G]
- 210 mT [2100 G]
- 55 mT [550 G]
- 63 mT [630 G]
- 780 mT [7800 G]
- 90 mT [900 G]
- Fluss im Abstand = 0,25 mm [0,01 Zoll]
- 105 mT [1050 G]
- 111 mT [1110 G]
- 146 mT [1460 G]
- 235 mT [2350 G]
- 250 mT [2500 G]
- 262 mT [2620 G]
- 73 mT [730 G]
- 780 mT [7800 G]
- Fluss im Abstand = 5,08 mm [0,2 Zoll]
- 19,5 mT [195 G]
- 2,5 mT [25 G]
- 35 mT [350 G]
- 37,5 mT [375 G]
- 42, mT [420 G]
- 5 mT [50 G]
- 7 mT [70 G]
- 7,5 mT [75 G]
- Fluss im Abstand = 2,54 mm [0,1 Zoll]
- 12 mT [120 G]
- 20,5 mT [205 G]
- 28 mT [280 G]
- 37 mT [370 G]
- 47 mT [470 G]
- 75 mT [750 G]
- 81,0 mT [810 G]
- 94 mT [940 G]
- Beständig gegen Entmagnetisierung
- Ausreichend
- Gut
- Sehr gut
- Magnet Material/Verfahren
- Alnico V/Guss
- Alnico VI/gesintert
- Alnico VIII/gesintert
- Seltene Erde/gepresst
- Magnetstoßbeständig
- Gut
- Schlecht
- Betriebstemperatur
- -40 °C bis 150 °C [-40 °F bis 302 °F]
- -40 °C bis 250 °C [-40 °F bis 482 °F]
- -40 °C bis 130 °C [-40 °F bis 266 °F]
- -40 °C bis 140 °C [-40 °F bis 284 °F]
- -40 °C bis 200 °C [-40 °F bis 392 °F]
- -40 °C bis 300 °C [-40 °F bis 572 °F]
- Physische Stärke
- Gut
- Schlecht
- Serienname
- MG
- Produkttyp
- Magnet
- Magnetform : Eingebettet in epoxydgefülltem15/32-32 UNS-2A Aluminiumgehäuse mit Gewinde|Leiste in Außengewinde 1/4-20 Kunststoffbuchse|Stab|Zylinderförmig|Zylindrisch, in Metallhülse 4x40 mit Innengewinde|Zylindrisches Außengewinde 8x32 Metallbuchse
- Fluss im Abstand = 3,81 mm [0,15 Zoll] : 10 mT [100 G]|11,5 mT [115 G]|14 mT [140 G]|29,5 mT [295 G]|55 mT [550 G]|57,5 mT [575 G]
- Fluss im Abstand = 1,27 mm [0,05 Zoll] : 100 mT [1.000 G]|117 mT [1170 G]|160 mT [1600 G]|36,5 mT [365 G]|41 mT [410 G]|75,5 mT [755 G]|780 mT [7800 G]|80 mT [800 G]
- Fluss im Abstand = 0,76 mm [0,03 Zoll] : 132 mT [1320 G]|140 mT [1400 G]|160 mT [1600 G]|210 mT [2100 G]|55 mT [550 G]|63 mT [630 G]|780 mT [7800 G]|90 mT [900 G]
- Fluss im Abstand = 0,25 mm [0,01 Zoll] : 105 mT [1050 G]|111 mT [1110 G]|146 mT [1460 G]|235 mT [2350 G]|250 mT [2500 G]|262 mT [2620 G]|73 mT [730 G]|780 mT [7800 G]
- Fluss im Abstand = 5,08 mm [0,2 Zoll] : 19,5 mT [195 G]|2,5 mT [25 G]|35 mT [350 G]|37,5 mT [375 G]|42, mT [420 G]|5 mT [50 G]|7 mT [70 G]|7,5 mT [75 G]
- Fluss im Abstand = 2,54 mm [0,1 Zoll] : 12 mT [120 G]|20,5 mT [205 G]|28 mT [280 G]|37 mT [370 G]|47 mT [470 G]|75 mT [750 G]|81,0 mT [810 G]|94 mT [940 G]
- Beständig gegen Entmagnetisierung : Ausreichend|Gut|Sehr gut
- Magnet Material/Verfahren : Alnico V/Guss|Alnico VI/gesintert|Alnico VIII/gesintert|Seltene Erde/gepresst
- Magnetstoßbeständig : Gut|Schlecht
- Betriebstemperatur : -40 °C bis 150 °C [-40 °F bis 302 °F]|-40 °C bis 250 °C [-40 °F bis 482 °F]|-40 °C bis 130 °C [-40 °F bis 266 °F]|-40 °C bis 140 °C [-40 °F bis 284 °F]|-40 °C bis 200 °C [-40 °F bis 392 °F]|-40 °C bis 300 °C [-40 °F bis 572 °F]
- Physische Stärke : Gut|Schlecht
- Serienname : MG
- Produkttyp : Magnet
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Broschüre
Anwendungshinweis
eBook
Produkt-Foto
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden