/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Es gibt ein vorübergehendes Problem mit der globalen Suchfunktion für diese Region. Bitte wählen Sie die Region "United States - English" aus und setzen Sie Ihre Suche dort fort.

    systevo legacy

    Universal-Displaymodul mit  Funktionstasten

    Universal-Displaymodul mit hochwertigem LC-Display zur Anzeige von Informationen aus der lokalen Station/Ebene.

    Übersicht

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 74911B5N

    Universal-Displaymodul mit hochwertigem LC-Display zur Anzeige von Informationen aus der lokalen Station/Ebene. Mit integrierten Funktionstasten zur Bedienung durch den Pflegedienst. Ausgestattet mit zweizeiligem, jeweils 8-stelligen, alphanumerischen LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung. Ablesbar auch aus größerem Abstand und geringer Umgebungshelligkeit. Anzeige von Systemmeldungen bei gesetzter Anwesenheit im zugeordneten Zimmer (Alarme, Rufe und Anwesenheiten etc.) mit der höchsten Priorität, rollierend bei mehreren Nachrichten identischer Priorität. Akustische Rufnachsendung bei gesetzter Anwesenheit sowie Möglichkeit zur Auslösung weiterer Rufe. Info-Modus (Anzeige von Meldungen) für den manipulationssicheren Betrieb konfigurierbar, beispielsweise für den Einsatz in Einrichtungsfluren. Anzeige sowie Auswählen/Abwählen von Diensten (Zusammenschaltungen) über die Funktionstasten. Anzeige der Uhrzeit, falls Systemzeit vorhanden. Integration des Universal-Displaymoduls in den Zimmerbus oder den Bettenbus. Aufrüstbar auf zukünftige System-Firmware dank zukunftsweisender Flash-Technologie.Bestückt mit:

    • 2 x 8-stelligen alpha-numerischen hochwertigen LCD mit Hintergrundbeleuchtung, ablesbar aus min. 3 m Abstand (Ablesewinkel 130 Grad)
    • Funktionstasten
    • LED-Erinnerungslampe - grün -
    • Schallgeber für Rufnachsendung
    • Anschluss über Betten- / Zimmerbus (selektierbar)
    • Kompatibilitätsmodus für Clino Opt 99, Clino Phon 99, System 99plus, Systevo Call Ackermann

    Leistungsmerkmale
    • Integriertes LC-Display (2*8 Stellen)
    • Anzeige von Systemmeldungen
    • Anzeige System-Uhrzeit
    • Statusänderung von Diensten
    • Schallgeber für Rufnachsendung
    • Weiße Funktionstasten
    • Integrierte LEDs für Statusanzeige
    • Anschluss über Bettenbus bzw. Zimmerbus
    Zusätzliche Informationen

    Antimikrobiell beschichtet

    Lieferumfang

    Dienstselektionsmodul, uP-Befestigung, Anschlussklemmen

    Zubehör

    88914A5 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach

    88914B5 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach

    88914C5 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach

    Spezifikationen

    Technical Specifications

    • Befestigung
      • in uP-Dose, DIN 49073

    Standards & Certifications

    • Schutzart
      • IP 40

    Funktionen

    • Farbe
      • verkehrsweiß, RAL 9016

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • B: 68 mm  H: 68 mm  T: 40 mm

    Technical Specifications

    • Befestigung
      • in uP-Dose, DIN 49073

    Standards & Certifications

    • Schutzart
      • IP 40

    Funktionen

    • Farbe
      • verkehrsweiß, RAL 9016

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • B: 68 mm  H: 68 mm  T: 40 mm
    • Befestigung : in uP-Dose, DIN 49073
    • Schutzart : IP 40
    • Farbe : verkehrsweiß, RAL 9016
    • Dimensions : B: 68 mm  H: 68 mm  T: 40 mm
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list