/content/sps/de/de/search-results.html

    systevo legacy

    Telefonanschalterelais für Hutschiene

    Telefonanschalterelais für Hutschienenmontage mit potentialfreiem Wechselkontakt sowie separater Einstellmöglichkeit für Rufpausenüberbrückung und Einschaltdauer.

    Übersicht

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 71186GV

    Telefonanschalterelais für Hutschienenmontage mit potentialfreiem Wechselkontakt sowie separater Einstellmöglichkeit für Rufpausenüberbrückung und Einschaltdauer.

    Zusätzliche Informationen

    Artikel verfügbar bis 31.12.2021

    Spezifikationen

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • B: 35 mm  H: 68 mm  T: 60 mm

    Standards & Certifications

    • Schutzart
      • IP40

    Material Specifications

    • Gehäuse
      • Kunststoff

    Funktionen

    • Farbe
      • grau

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • B: 35 mm  H: 68 mm  T: 60 mm

    Standards & Certifications

    • Schutzart
      • IP40

    Material Specifications

    • Gehäuse
      • Kunststoff

    Funktionen

    • Farbe
      • grau
    • Dimensions : B: 35 mm  H: 68 mm  T: 60 mm
    • Schutzart : IP40
    • Gehäuse : Kunststoff
    • Farbe : grau
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    71186GV
    Telefonanschalterelais für
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc71186g-vxxxx-gepe-sf3c-00-1
    71186GV
    Telefonanschalterelais für
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc71186g-vxxxx-gepe-sf3c-00-1