Systevo Legacy
System Kompakt CL
System Kompakt CL bestehend aus:
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Artikel-Nr.: 76910D1
System Kompakt CL bestehend aus:
- 1 Zugtaster mit roter LED-Beruhigungslampe und 2 m PVC-Schnur, inkl. Abdeckplatte, Abdeckplattenrahmen und Dichtsatz
- 1 Abstelltaster mit grüner Abstelltaste und LED-Erinnerungslampe - grün, inkl. Abdeckplatte und Abdeckplattenrahmen
- 1 Dienstzimmer-Anzeigeeinheit mit LED-Kontrolllampe, rot, Schallgeber und Taste mit Quittierfunktion, inkl. Abdeckplatte und Abdeckplattenrahmen
- 1 Elektronikmodul CL mit integrierter Zimmersignalleuchte, LED-Leuchte und Steuerelektronik sowie Relaiskontakt zur Ansteuerung von Gebäudemanagement-System
- 1 Sicherheitsnetzgerät
- 1 Bedienungsanleitung
Zusätzliche Informationen
Das Rufkompaktset Baureihe CL ist im Gegensatz zum Rufkompaktset für Behinderten-WC (Art.-Nr. 76910C1) nicht erweiterbar!
Andere
- Farbe
- weiß, ähnlich RAL 9016 (Abdeckplatte/Abdeckrahmen)
- Betriebstemperatur
- Netzgerät max. 50 °C
- Nennfrequenz
- 50 Hz ... 60 Hz
- Dimensions
- B: 71 mm H: 10 mm T: 71 mm (Elektronikmodule)
- B: 86 mm H: 41 mm T: 22 mm (Netzgerät)
- T: 25 mm
Andere
- Farbe
- weiß, ähnlich RAL 9016 (Abdeckplatte/Abdeckrahmen)
- Betriebstemperatur
- Netzgerät max. 50 °C
- Nennfrequenz
- 50 Hz ... 60 Hz
- Dimensions
- B: 71 mm H: 10 mm T: 71 mm (Elektronikmodule)
- B: 86 mm H: 41 mm T: 22 mm (Netzgerät)
- T: 25 mm
- Farbe : weiß, ähnlich RAL 9016 (Abdeckplatte/Abdeckrahmen)
- Betriebstemperatur : Netzgerät max. 50 °C
- Nennfrequenz : 50 Hz ... 60 Hz
- Dimensions : B: 71 mm H: 10 mm T: 71 mm (Elektronikmodule)|B: 86 mm H: 41 mm T: 22 mm (Netzgerät)|T: 25 mm
Bitte Melden Sie sich an, um die zum Kauf verfügbaren Teilenummern basierend auf Ihrem Konto anzuzeigen melden Sie sich an,
Filters
Bitte Melden Sie sich an, um die zum Kauf verfügbaren Teilenummern basierend auf Ihrem Konto anzuzeigen melden Sie sich an,