/content/sps/de/de/search-results.html

    Systevo Legacy

    Zimmerterminal ZT2

    Vandalengeschütztes Zimmerterminal in IP54-Ausführung mit zusätzlicher Sabotageüberwachung und integrierter Sensor-Ruftaste zur sicheren Rufauslösung.

    Overview

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 76920CJ

    Vandalengeschütztes Zimmerterminal in IP54-Ausführung mit zusätzlicher Sabotageüberwachung und integrierter Sensor-Ruftaste zur sicheren Rufauslösung. Das V2A-Terminalgehäuse dient als Controller für Räume mit Sprechfunktion und bietet Anschlussmöglichkeiten für passive Einheiten und aktive Buskomponenten. Bei gesetzter Anwesenheit erfolgt eine akustische Anzeige der Rufmeldung mit der höchsten Priorität. Gesprächsführung (nur eingehend) im Freisprechmodus über integrierten Lautsprecher und Mikrofon in hoher Audioqualität dank digitaler Übertragungstechnik, Audio-Parameter optimal an den jeweiligen Umgebungsort anpassbar. Der Empfang von Gesprächsdurchsagen ist möglich.Mit integrierter Schaltungstechnik für passive Ruf- und Abstelleinheiten (z. B. Sensortaster) inkl. Rufkreisüberwachung. Die Ein- und Ausgangsparameter sind an die lokalen Anforderungen adaptierbar. Die Grundkonfiguration sowie spezielle Konfigurationseinstellungen (Sabotagealarm, Beamtennotruf nach Ablaufzeit etc.) können gemäß den Kundenanforderungen erfolgen.Lokale Speicherung der Konfigurationsdaten inkl. des 8-stelligen alphanumerischen Texts für das Zimmer, Audio-Parametern und Sonderfunktionen. Ausgestattet mit Servicebuchse für das Konfigurationsmodul und Wahlschaltern für Ruhe-/Arbeitsstrom. Unterstützung der Inbetriebnahme dank erweiterten Fernzugriffsfunktionen. Montage in Verbindung mit zugehörigem uP-Einbaukasten. Einbindung des Zimmerterminals in den Zimmerbus. Aufrüstbar auf zukünftige System-Firmware dank zukunftsweisender Flash-Technologie.

    • Zimmerbus für digitale Daten und Audioübertragung
    • Bettenbus
    • analoge Audioleitungen für bettenweises Sprechen
    • Konfigurationsbuchse für die wahlweise dezentrale Konfiguration in Verbindung mit dem Konfigurationsmodul
    • Servicebuchse zum Anschluss von Analysetools
    • Identifikation von bis zu 3 Ruforten mit passiven Rufeinheiten
    • Option Ruhe-/Arbeitsstrom
    • Kompatibilitätsmodus für DIN VDE 0834: 1991 | ab 2000
    • Fernzugriffsfunktionen

    Leistungsmerkmale
    • Rufe: Normalruf, Beamten-Notruf
    • Weitere Rufe: Sabotagealarm, Handyalarm
    • WC-Rufe: Normalruf, aufgewerteter Ruf, WC-Notruf
    • Abstellen und Anwesenheit: kombinierte Abstellung/Anwesenheit, AW1 (grün) separate Bad-/WC-Abstellung
    • Akustische Rufnachsendung
    • Steuerung optischer Signale: WC-Ruflampe - weiß, Zimmerruflampe - rot, AW-Lampen – grün und gelb
    • Sicherheitsfunktion: alle Ausgänge kurzschlussfest, Rufkreisüberwachung
    Zusätzliche Informationen

    Einbaukasten nicht im Lieferumfang enthalten.

    Zubehör

    76919J2 uP-Einbaukasten für Zellenterminal ZT2

    76919JP Putzdeckel Blindplatte für Zellenterminal uP-Gehäuse

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list