Systevo Legacy
Netzgerät 24 V DC, gemäß EN 60601-1-1
Einphasen-Netzgerät (2 A) für die konstante Gleichstromversorgung Systevo Control, ausgestattet mit einem P1J-Stecker.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Artikel-Nr.: 72700Z1
Einphasen-Netzgerät (2 A) für die konstante Gleichstromversorgung Systevo Control, ausgestattet mit einem P1J-Stecker. Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung, mit Zulassung gemäß EN60601-1 für den Versorgungsbereich B (z.B. Intensivstation).
Zusätzliche Informationen
Artikel verfügbar bis 30.06.2021.
Verfügbarkeit auf Anfrage.
Datenblatt
Bitte Melden Sie sich an, um die zum Kauf verfügbaren Teilenummern basierend auf Ihrem Konto anzuzeigen melden Sie sich an,
Filters
Bitte Melden Sie sich an, um die zum Kauf verfügbaren Teilenummern basierend auf Ihrem Konto anzuzeigen melden Sie sich an,