Systevo Legacy
PABX-Interface Karte für 16 a/b Nebenstellenteilnehmer
Einschubkarte für die Zentraleinheit zur Verwaltung von bis zu 16 DECT-Endgeräten über analoge (a/b) Nebenstellenteilnehmer der Tk-Anlage.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Artikel-Nr.: 790D170
Einschubkarte für die Zentraleinheit zur Verwaltung von bis zu 16 DECT-Endgeräten über analoge (a/b) Nebenstellenteilnehmer der Tk-Anlage. Die PABX-Interface Karte wird in die Zentraleinheit Systevo DECT integriert und bearbeitet die Kommunikation und die Steuerung der Sprach- und Datensignale zwischen der angeschlossenen Tk-Anlage und den schnurlosen DECT-Telefonen. Unterstützung des Leistungsmerkmals „Rückfrage“ über die „Flash“-Funktion der Tk-Anlage sowie der CLIP-Funktion zur Rufnummernübertragung über den Standard „Clip FSK Bell“. Zur Erreichung der optimalen Kompatibilität mit unterschiedlichen Tk-Anlagen stehen verschiedene Parameteranpassungen zur Verfügung.
Leistungsmerkmale
Ein-/Ausgänge:
- Schnittstelle für 8 Basisstationen
- Anschlusstechnik: RJ45
- Integrierte Spannungsversorgung der Basisstationen
- Status-LEDs
Zusätzliche Informationen
Artikel verfügbar bis Juni 2021
Zubehör
583486 Patchkabel 1 m
Datenblatt
Bitte Melden Sie sich an, um die zum Kauf verfügbaren Teilenummern basierend auf Ihrem Konto anzuzeigen melden Sie sich an,
Filters
Bitte Melden Sie sich an, um die zum Kauf verfügbaren Teilenummern basierend auf Ihrem Konto anzuzeigen melden Sie sich an,