Systevo Legacy
Lizenz für max. 200 Räume, 200 IP-Geräte, 2 ext. Sprachkanäle, erw. Migrations-Fkt.
Systemlizenz zur Freischaltung der System-Funktionen von Systevo Call Ackermann.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Systemlizenz zur Freischaltung der System-Funktionen von Systevo Call Ackermann. Im Betrieb der Rufanlage werden in Verbindung mit System-Release V11/V12 werden VDE 0834(Ausgabe 2016-06) relevante Basis-Funktionen unterstützt. Nutzung in Verbindung mit zugehöriger Firmware Version V11/V12 für die Zentraleinheiten. Verwaltung/Aktivierung in der übergeordneten System-Workstation.Funktionen: Zuweisung der Zimmerkonfiguration, Definition von Funktionen und Parametern der Bewohnerzimmer und Dienstplätze, Einrichtung der Rufarten/Gruppen, Konfiguration von I/O Profilen für die Ruf- und Anwesenheitsfunktionen (Rufeinheiten, Signalkomponenten). Frei konfigurierbare Dienste (Zusammenschaltung) Funktion, "Dynamische Rufnachsendung" (auch für Dienste nutzbar), Zuordnung von zeitlichen Diensten, Auswahl von Rufartgruppen für Dienste. Definition zielorientierter Weiterleitung von Meldungen zwischen Gruppen von Systevo Call Ackermann.Konfiguration Basissystem für bis zu 200 Zimmer. Konfiguration von bis zu 200 Systemgeräten mit IP-Funktionen. (Systevo Com, Systevo Touch IP)Konfiguration von bis zu 2 SIP-Sprachkanälen für die Funktion "Rufabfrage".Freischaltung der I/O-Profile im Rahmen der Migration Clino Phon 95.Please sign in to view part numbers available for purchase based on your account Sign In