/content/sps/de/de/search-results.html

    systevo legacy

    Informationsdisplay doppelseitig für Deckenmontage

    Doppelseitiges Informationsdisplay vorbereitet für Deckenmontage mit roter LED-Punktmatrix für die selbstleuchtende, alphanumerische Klartext-Anzeige.

    Übersicht

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 74657A1

    Doppelseitiges Informationsdisplay vorbereitet für Deckenmontage mit roter LED-Punktmatrix für die selbstleuchtende, alphanumerische Klartext-Anzeige. Lautsprecher für Durchsagen sowie ein Tongenerator für die akustische Rufnachsendung sind integriert.

    • Anzeige von Systemmeldungen mit Zimmer- und Bettenkennung (bis zu 8-stellig, alphanumerisch) sowie Piktogramm für Rufart (z. B. WC, Arzt, Störung).
    • Prioritätsgesteuerte Anzeige, mit automatischer Rollierfunktion (inkl. Anzeige eines Pfeils) bei mehreren Meldungen einer Priorität. Optimale Anzeige der Uhrzeit im digitalen Format (z. B. 13:40).
    • Funktionsüberwachung durch übergeordnete Steuereinheit (z. B. Systevo Control).

    Zubehör

    89603C1 Pendelrohraufhängung

    74657Z1 VDE 0834 Adapter für Informationsdisplay

    Spezifikationen

    Technical Specifications

    • Befestigung
      • doppelseitig für Deckenmontage

    Dimensions & Weight

    • Gewicht
      • ca. 6,7 kg
    • Dimensions
      • B: 86 mm  H: 135 mm  L: 751 mm  (+42 Baldachin)

    Funktionen

    • Farbe
      • weiß, ähnlich RAL 9010

    Technical Specifications

    • Befestigung
      • doppelseitig für Deckenmontage

    Dimensions & Weight

    • Gewicht
      • ca. 6,7 kg
    • Dimensions
      • B: 86 mm  H: 135 mm  L: 751 mm  (+42 Baldachin)

    Funktionen

    • Farbe
      • weiß, ähnlich RAL 9010
    • Befestigung : doppelseitig für Deckenmontage
    • Gewicht : ca. 6,7 kg
    • Farbe : weiß, ähnlich RAL 9010
    • Dimensions : B: 86 mm  H: 135 mm  L: 751 mm  (+42 Baldachin)
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list