/content/sps/de/de/search-results.html

    Systevo Legacy

    Feldbus-Karte (FBC) POF-POF

    Einschubkarte für den übergeordneten Systevo Control als Kommunikationsschnittstelle zu weiteren aktiven Systemkomponenten am Stationsbus wie z.

    Overview

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 72700E1

    Einschubkarte für den übergeordneten Systevo Control als Kommunikationsschnittstelle zu weiteren aktiven Systemkomponenten am Stationsbus wie z.B. Gruppenzentralen, weiteren Systevo Control sowie zusätzlichen Einheiten. Der Stationsbus einer Feldbus-Karte ist aus Redundanzgründen als Doppelring mit zu- und abgehender Ringleitung (SL/SR) ausgelegt. Abhängig von dem verwendeten Kabeltyp können unterschiedliche Längen überbrückt werden. Mit automatischer Überwachung der Leitungsstrecken gemäß DIN VDE 0834. Möglichkeit zur Einspeisung der redundanten Energieversorgung des Systevo Control über ein dezentrales, in der Station oder im Wohnbereich installiertes Netzgerät. Kompatibilitätsprüfung bei Erweiterung bestehender Systeminstallationen notwendig.

    Leistungsmerkmale
    • Einschubkarte für Systevo Control
    • Anschlussbuchsen für Stationsbus SL, SR (Daten/Audio)
    • Anschlussklemmen zur Energieversorgung
    • Kommunikationsschnittstelle zu den aktiven System-Komponenten am Stationsbus (Daten/Audio)
    • Länge Stationsbus: 50 m (POF-Faser), 150 m (HCS-Faser), 1 km (FO-Faser 50/125 µ)
    • Anzahl Teilnehmer Stationsbus: 75
    Zusätzliche Informationen

    Nur in Verbindung mit Systevo Control Firmware 5.xx

    Artikel verfügbar bis 30.06.2021.

    Verfügbarkeit auf Anfrage.

    Lieferumfang

    Feldbus-Karte (FBC) POF-POF, Anschluss-Set POF-POF und 3 m POF Patchkabel

    Specifications

    Dimensions & Weight

    • Gewicht
      • ca. 150 g (inkl. Zubehörset)
    • Dimensions
      • B: 106 mm  H: 57 mm  T: 12 mm  (Leiterkarte)

    Technical Specifications

    • Befestigung
      • Einschubkarte für Systevo Control

    Dimensions & Weight

    • Gewicht
      • ca. 150 g (inkl. Zubehörset)
    • Dimensions
      • B: 106 mm  H: 57 mm  T: 12 mm  (Leiterkarte)

    Technical Specifications

    • Befestigung
      • Einschubkarte für Systevo Control
    • Gewicht : ca. 150 g (inkl. Zubehörset)
    • Befestigung : Einschubkarte für Systevo Control
    • Dimensions : B: 106 mm  H: 57 mm  T: 12 mm  (Leiterkarte)

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list