/content/sps/de/de/search-results.html

    Systevo Legacy

    Dienstzimmer-Interface 4-teilig weiß

    Dienstzimmer-Interface mit integrierter Signalleuchte, ausgeführt mit vier Lampenkammern in stromsparender LED-Technologie.

    Overview

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 72583A1

    Dienstzimmer-Interface mit integrierter Signalleuchte, ausgeführt mit vier Lampenkammern in stromsparender LED-Technologie. Dient als Controller für Dienstzimmer mit Sprechfunktion, um die Konzentrierte Stationsabfrage (KSA) in den Zimmerbus einzubinden. Mit integrierter Schaltungstechnik für passive Ruf- und Abstelleinheiten inkl. Rufkreisüberwachung, die Ein- und Ausgangsparameter sind an die lokalen Anforderungen adaptierbar.Lokale Speicherung der Konfigurationsdaten inkl. des 8-stelligen alphanumerischen Texts für das Dienstzimmer, Anzeige- und Audio-Parametern, Sonderfunktionen und zusätzlichen Anzeigetexten (Rufarten etc). Ausgestattet mit Servicebuchse für das Konfigurationsmodul und Wahlschalter für Ruhe-/Arbeitsstrom.

    Unterstützung der Inbetriebnahme dank Fernzugriffsfunktionen. Einfache Montage durch montagefreundliche Anschlusstechnik in Verbindung mit zugehörigem Anschlussträger. Einbindung des Dienstzimmer-Interface in den Zimmerbus. Aufrüstbar auf zukünftige System-Firmware dank zukunftsweisender Flash-Technologie.

    • Zimmerbus für digitale Daten- und Audioübertragung
    • Schnittstelle für den Anschluss einer Konzentrierten Stationsabfrage
    • Konfigurationsbuchse für die wahlweise dezentrale Konfiguration in Verbindung mit dem Konfigurationsmodul
    • Servicebuchse zum Anschluss von Analysetools
    • Option Ruhe-/Arbeitsstrom
    • Kompatibilitätsmodus für DIN VDE 0834: 1991 | ab 2000
    • Service- und Fernzugriffsfunktionen
    • Abschaltbare Signalleuchte (in Verbindung mit Blindplatte)

    Leistungsmerkmale
    • Zimmerrufe: Normalruf, Notruf, Diagnostikruf, Arztruf
    • Abstellen und Anwesenheit: kombinierte Abstellung/Anwesenheit, AW1 (grün)
    • Akustische Signale: Rufnachsendung Normalruf und Notruf, Arztruf, Personalruf, Essenruf
    • Steuerung optischer Signale: WC-Ruflampe – weiß, Zimmerruflampe – rot, AW-Lampen – grün und gelb
    • Sicherheitsfunktion: alle Ausgänge kurzschlussfest, Rufkreisüberwachung
    Zusätzliche Informationen

    Artikel nicht mehr verfügbar. Zusatzinformation siehe 74422A1N

    Lieferumfang

    inkl. Blind-Abdeckplatte

    Zubehör

    72583Z1 Anschlussträger DZ-Interface weiß

    73070A Bus-Anschlusseinheit für konzentrierte Stationsabfrage

    74422A1N Konzentrierte Stationsabfrage

    Specifications

    Funktionen

    • Farbe
      • Leuchtschale: weiß, transluzent
      • weiß, ähnlich RAL 9016

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • B: 158 mm  H: 110 mm  T: 90,5 mm
    • Gewicht
      • ca. 225 g

    Standards & Certifications

    • Schutzart
      • IP 40

    Material Specifications

    • Material
      • Gehäuse: PB + ABS - FR
      • Leuchtschale: PC

    Funktionen

    • Farbe
      • Leuchtschale: weiß, transluzent
      • weiß, ähnlich RAL 9016

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • B: 158 mm  H: 110 mm  T: 90,5 mm
    • Gewicht
      • ca. 225 g

    Standards & Certifications

    • Schutzart
      • IP 40

    Material Specifications

    • Material
      • Gehäuse: PB + ABS - FR
      • Leuchtschale: PC
    • Farbe : Leuchtschale: weiß, transluzent|weiß, ähnlich RAL 9016
    • Dimensions : B: 158 mm  H: 110 mm  T: 90,5 mm
    • Schutzart : IP 40
    • Material : Gehäuse: PB + ABS - FR|Leuchtschale: PC
    • Gewicht : ca. 225 g

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    72583A1
    Dienstzimmer-Interface 4-teilig
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-nc72583a-1xxxx-gepe-sf3c-01-nc72582d-1xxxx-gepe-sf3c-01-1
    72583A1
    Dienstzimmer-Interface 4-teilig
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-nc72583a-1xxxx-gepe-sf3c-01-nc72582d-1xxxx-gepe-sf3c-01-1