Systevo Legacy
Abdeckplatte mit Tasten -weiß-, -grün-
Abdeckplatte für Dienstzimmereinheit, bestückt mit Quittierungstaste, Farbe weiß und Abstelltaste grün. Mit Piktogrammen Summer-Aus/Warten. Tastenposition unten.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Artikel-Nr.: 88882P3N
Abdeckplatte für Dienstzimmereinheit, bestückt mit Quittierungstaste, Farbe weiß und Abstelltaste grün. Mit Piktogrammen Summer-Aus/Warten. Tastenposition unten.
Nutzung in Verbindung mit Dichtsatz zur Erhöhung der IP-Schutzklasse (IP x4).
Leistungsmerkmale
- 1 Anwesenheitstaste – grün
- 1 Quittierungstaste – weiß
Zusätzliche Informationen
Antimikrobiell beschichtet
Zubehör
88160B Dichtsatz für Standard-Installationseinheiten
88914A5 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach
88914B5 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach
88914C5 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach
Funktionen
- Farbe
- Abdeckplatte: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Taste: Weiß und Grün, transparent
Dimensions & Weight
- Dimensions
- B: 68 mm H: 68 mm
Material Specifications
- Material
- PC + ABS - FR
Technical Specifications
- Montage
- Für uP-Installation, Rastbefestigung auf Einheit
Funktionen
- Farbe
- Abdeckplatte: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Taste: Weiß und Grün, transparent
Dimensions & Weight
- Dimensions
- B: 68 mm H: 68 mm
Material Specifications
- Material
- PC + ABS - FR
Technical Specifications
- Montage
- Für uP-Installation, Rastbefestigung auf Einheit
- Farbe : Abdeckplatte: verkehrsweiß (RAL 9016)|Taste: Weiß und Grün, transparent
- Dimensions : B: 68 mm H: 68 mm
- Material : PC + ABS - FR
- Montage : Für uP-Installation, Rastbefestigung auf Einheit
Datenblatt
Bitte Melden Sie sich an, um die zum Kauf verfügbaren Teilenummern basierend auf Ihrem Konto anzuzeigen melden Sie sich an,
Filters
Bitte Melden Sie sich an, um die zum Kauf verfügbaren Teilenummern basierend auf Ihrem Konto anzuzeigen melden Sie sich an,