/content/sps/de/de/search-results.html

    Systevo Legacy

    Anschlussträger für Richtungsleuchte weiß

    Anschlussträger für Elektronikmodul für Richtungsleuchte inkl. Steuermodul.

    Overview

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 72574Z2

    Anschlussträger für Elektronikmodul für Richtungsleuchte inkl. Steuermodul.

    Lieferumfang

    Anschlussträger, Anschlussklemme, Speichermodul

    Specifications

    Funktionen

    • Farbe
      • weiß, ähnlich RAL 9016

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • B: 158 mm  H: 110 mm  T: 35 mm

    Material Specifications

    • Material
      • PC + ABS - FR

    Funktionen

    • Farbe
      • weiß, ähnlich RAL 9016

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • B: 158 mm  H: 110 mm  T: 35 mm

    Material Specifications

    • Material
      • PC + ABS - FR
    • Farbe : weiß, ähnlich RAL 9016
    • Dimensions : B: 158 mm  H: 110 mm  T: 35 mm
    • Material : PC + ABS - FR

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    72574Z2
    Anschlußträger Richtungsleuchte
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc72574z-2xxxx-gofr-sf3c-03-1
    72574Z2
    Anschlußträger Richtungsleuchte
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc72574z-2xxxx-gofr-sf3c-03-1