systevo legacy
Kabel für TV-Steuermodul mit 3,5-mm-Klinke / 1 m
Steuerkabel zur Umwandlung der vom TV-Steuermodul (Artikel 79813C1) übertragenen Steuerbefehle in Infrarotsignale.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Steuerkabel zur Umwandlung der vom TV-Steuermodul (Artikel 79813C1) übertragenen Steuerbefehle in Infrarotsignale. Übergeordnete Steuerung über das Bettenmodul (BM99/BM21) oder die elektronische Wandeinheit. Der Infrarotsender wird unmittelbar auf dem IR-Empfänger des TV-Geräts montiert, geschützt durch eine transparente Kunststoffabdeckung (IR-durchlässig). Das Tonsignal wird über die eingebaute 3,5-mm-Audiobuchse von der Kopfhörerbuchse des Fernsehgeräts abgegriffen. Kabellänge: 1m.Die Kompatibilität des TV-Empfängers muss geprüft werden.Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden