/content/sps/de/de/search-results.html

    systevo legacy

    HCS-Glasfaserkabel, 150 m

    HCS-Glasfaserkabel für die Verbindung zweier Stationsbusteilnehmer oder Gruppenzentralen bzw. Systevo Control, die räumlich getrennt installiert sind. Die HCS-Faser überträgt alle Sprach- und Datensignale auf dem Stationsbus.

    Übersicht

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 89734P1

    HCS-Glasfaserkabel für die Verbindung zweier Stationsbusteilnehmer oder Gruppenzentralen bzw. Systevo Control, die räumlich getrennt installiert sind. Die HCS-Faser überträgt alle Sprach- und Datensignale auf dem Stationsbus.

    Zusätzliche Informationen

    Das Kabel kann nicht gekürzt werden. Die Anschlüsse sind aufgeschrumpft. Bei der Verwendung darauf achten, dass die Verbindungsvorrichtungen nicht beschädigt werden.

    Nur in Verbindung mit Systevo Control Firmware 5.xx und Feldbuskarte FBC PoF-PoF

    Artikel verfügbar bis 31.12.2021

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    89734P1
    HCS-Glasfaserkabel, 150 m
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc89734p-1xxxx-gepe-sf3c-00-1
    89734P1
    HCS-Glasfaserkabel, 150 m
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc89734p-1xxxx-gepe-sf3c-00-1