systevo legacy
Sockel-AP 2-fach
AP-Sockel 2-fach für die Aufputz-Montage des Sprachmoduls.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
AP-Sockel 2-fach für die Aufputz-Montage des Sprachmoduls.Dimensions & Weight
- Dimensions
- B: 85 mm H: 156 mm T: 20,1 mm
Material Specifications
- Material
- Stahlblech, verzinkt
Funktionen
- Farbe
- weiß, ähnlich RAL 9016
Dimensions & Weight
- Dimensions
- B: 85 mm H: 156 mm T: 20,1 mm
Material Specifications
- Material
- Stahlblech, verzinkt
Funktionen
- Farbe
- weiß, ähnlich RAL 9016
- Dimensions : B: 85 mm H: 156 mm T: 20,1 mm
- Material : Stahlblech, verzinkt
- Farbe : weiß, ähnlich RAL 9016
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden