systevo legacy
Abdeckplatte mit Tasten -weiß-, -grün-
Abdeckplatte für Dienstzimmereinheit, bestückt mit Quittierungstaste, Farbe weiß und Abstelltaste grün. Mit Piktogrammen Summer-Aus/Warten. Tastenposition unten.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Artikel-Nr.: 88882P3N
Abdeckplatte für Dienstzimmereinheit, bestückt mit Quittierungstaste, Farbe weiß und Abstelltaste grün. Mit Piktogrammen Summer-Aus/Warten. Tastenposition unten.
Nutzung in Verbindung mit Dichtsatz zur Erhöhung der IP-Schutzklasse (IP x4).
Leistungsmerkmale
- 1 Anwesenheitstaste – grün
- 1 Quittierungstaste – weiß
Zusätzliche Informationen
Antimikrobiell beschichtet
Zubehör
88160B Dichtsatz für Standard-Installationseinheiten
88914A5 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach
88914B5 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach
88914C5 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach
Dimensions & Weight
- Dimensions
- B: 68 mm H: 68 mm
Technical Specifications
- Montage
- Für uP-Installation, Rastbefestigung auf Einheit
Material Specifications
- Material
- PC + ABS - FR
Funktionen
- Farbe
- Abdeckplatte: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Taste: Weiß und Grün, transparent
Dimensions & Weight
- Dimensions
- B: 68 mm H: 68 mm
Technical Specifications
- Montage
- Für uP-Installation, Rastbefestigung auf Einheit
Material Specifications
- Material
- PC + ABS - FR
Funktionen
- Farbe
- Abdeckplatte: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Taste: Weiß und Grün, transparent
- Dimensions : B: 68 mm H: 68 mm
- Montage : Für uP-Installation, Rastbefestigung auf Einheit
- Material : PC + ABS - FR
- Farbe : Abdeckplatte: verkehrsweiß (RAL 9016)|Taste: Weiß und Grün, transparent
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden