/content/sps/de/de/search-results.html

    systevo legacy

    Dichtsatz für Standard-Installationseinheiten

    Durch den Einsatz der Dichtsätze wird für die Ruf- und Abstelltaster sowie Zugtaster ein Feuchtigkeitsschutz von IP54 erreicht.

    Übersicht

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 88160A

    Durch den Einsatz der Dichtsätze wird für die Ruf- und Abstelltaster sowie Zugtaster ein Feuchtigkeitsschutz von IP54 erreicht. Der Dichtsatz kann auch in Bereichen mit gefordertem Spritzwasserschutz eingesetzt werden. Auch vorhandene Installationseinheiten können nachgerüstet werden.

    Zusätzliche Informationen

    Abbildung entspricht einem Dichtsatz.

    Auslaufmodell. Nachfolgeartikel: 88160B

    Lieferumfang
    5 Dichtsätze für max. 5 Einheiten.
    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    88160A
    Dichteinsatz f.Standardinstall.einh.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc88160a-xxxxx-gefr-sf3c-00-2
    88160A
    Dichteinsatz f.Standardinstall.einh.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc88160a-xxxxx-gefr-sf3c-00-2