systevo legacy
Systevo Touch IP Management Server für Edt. 25 User
Management Server zur Konfiguration, Verwaltung und logische Raumzuordnung der Touch-Terminal.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Artikel-Nr.: 79CM305SR
Management Server zur Konfiguration, Verwaltung und logische Raumzuordnung der Touch-Terminal. Bereitstellung der Web-Services für die gesamte System-Infrastruktur an Systevo Call Ackermann.Schnittstelle über LAN-Infrastruktur zur System Workstation (FTP/NTS/HTML). Bereitstellung einer sicheren Systemumgebung (Cyber Security konform) für automatisierte Firmware-Updates der Touch-Terminals.
Leistungsmerkmale
Prozessor:
- BCM2837, 1.2 GHz, Quad-Core
- RAM 1 GByte
- Flash-Speicher 4 GByte
Verpolungsschutz:
- ESD Schutz 4 kV / 8 kV
Optische Anzeige:
- 3 Status LEDs (2-farbig), davon 2 LEDs frei programmierbar
- Betriebssystem
- Raspbian - Version Jessie mit RT-Patch (Installation)
Schnittstellen:
- 2 x USB 2.0 A (je 500 mA belastbar) | 1 x Micro-USB |
- 1 x Micro HDMI | 1 x RJ45 (Ethernet) 10/100 Mbit/s
Ausstattung der installierten Anwendersoftware:
- Konfigurationstool Systevo Touch IP (max. 25 Geräte)
- Verarbeitung der XML-Konfigurationsdaten des Systevo Call Ackermann
- Logische Zuweisung der Touch-Terminals zu den Zimmern (Patienten-, Dienstzimmer), inkl. Visualisierung
- Zuweisung der System-Sprache
- Zuordnung von zeitabhängigen Komfort Funktionen (Tag- und Nachtmodus)
- Konfiguration grafischer Anzeigeelemente (Logo, Hintergrundfarbe)
- Einrichtung der SIP-Channel zur Kommunikation via VoIP (sep. Lizenz/SIP-Lizenz erforderlich)
- System-Management Tools
- Rückfall-Ebene für DNS, DHCP
- Datenbank-Management-System
- Netzwerkfunktionen für Systemzugriffe (VNC SSH-Tunnel via Zertifikat für Betriebssystem und Applikation
- Firmware-Updates der Touch-Terminals
- Auswahl von Rufartgruppen für Dienste
- Konfiguration des Levels der akustischen Rufnachsendung (Tag-/Nacht)
- Zugriffskontrolle über Benutzerkennung (wenn erforderlich)
Zusätzliche Informationen
Artikel nicht mehr verfügbar. Nur gültig für System V11.
Standards & Certifications
- Art des Schutzes
- IP 20
Operating Characteristics
- Umgebungstemperatur
- -40 °C ... 55 °C (übertrifft die Forderungen der EN61131-2)
- Rel. Luftfeuchte
- < 93 %
- Lagerungstemperatur
- -40 °C ... 85 °C (übertrifft die Forderungen der EN61131-2)
Electrical Specifications
- Leistungs-aufnahme
- 10 W (einschließlich USB-Belastung mit 2 x 450 mA)
Dimensions & Weight
- Gewicht
- ca. 108 g
- Dimensions
- B: 22.5 mm H: 96 mm T: 110,5 mm
Standards & Certifications
- Art des Schutzes
- IP 20
Operating Characteristics
- Umgebungstemperatur
- -40 °C ... 55 °C (übertrifft die Forderungen der EN61131-2)
- Rel. Luftfeuchte
- < 93 %
- Lagerungstemperatur
- -40 °C ... 85 °C (übertrifft die Forderungen der EN61131-2)
Electrical Specifications
- Leistungs-aufnahme
- 10 W (einschließlich USB-Belastung mit 2 x 450 mA)
Dimensions & Weight
- Gewicht
- ca. 108 g
- Dimensions
- B: 22.5 mm H: 96 mm T: 110,5 mm
- Art des Schutzes : IP 20
- Umgebungstemperatur : -40 °C ... 55 °C (übertrifft die Forderungen der EN61131-2)
- Rel. Luftfeuchte : < 93 %
- Leistungs-aufnahme : 10 W (einschließlich USB-Belastung mit 2 x 450 mA)
- Lagerungstemperatur : -40 °C ... 85 °C (übertrifft die Forderungen der EN61131-2)
- Gewicht : ca. 108 g
- Dimensions : B: 22.5 mm H: 96 mm T: 110,5 mm
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden