/content/sps/de/de/search-results.html

    systevo legacy

    Kassenautomat für Abrechnungssystem

    Kassenautomat mit der Möglichkeit zur Kartenausgabe, Aufladung des Patientenkontos und der Kartenrücknahme.

    Übersicht

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 79810E

    Kassenautomat mit der Möglichkeit zur Kartenausgabe, Aufladung des Patientenkontos und der Kartenrücknahme. Steuerung über den integrierten Industrie-PC, zudem Nutzung zur Konfiguration sowie für Protokollierungszwecke. Möglichkeit zur Einstellung des maximalen Einzahlbetrags, der zulässigen Münzsorten sowie weiterer projektspezifischer Parameter. Zuordnung des jeweiligen Patientenkontos über die Patientenkarte mit seinen individuellen Parametern im Abrechnungssystem. Betrieb des Kassenautomaten im Online-Modus, d.h. es besteht eine ständige Kommunikation mit dem Abrechnungsserver. Die mehrsprachige Bedienerführung und übersichtliche Darstellungen werden über eine einfach gestaltete Touchscreen-Benutzeroberfläche bereitgestellt. Die Ausgabeschale für Münzen und Quittungen ist griffgünstig platziert und voll einsehbar und hierdurch auch problemlos durch Rollstuhlfahrer zu bedienen.

    Ausführung des Kassenautomaten in einem pulverlackiertem Edelstahlgehäuse, ausgestattet mit einer Verriegelung der Gehäusefront. Montage des Kassenautomaten mit Hilfe des Wandhalters. Die Münzannahme ist mit einem Schließer, einer elektronischen Münzprüfung und einer Münzweiche zur Sortierung der eingeworfenen Münzen versehen. Ausgestattet mit 3 Münzhoppern zur Ausgabe von Münzen (unterschiedliche Sorten), hiervon sind 2 Münzhopper in den Münzkreislauf eingebunden. Zusätzlich ist zur Annahme von Euro-Scheinen (max. 50 €) ein hochwertiger Sicherheitsbanknotenprüfer integriert. Der motorische Chipkartenleser dient der Ausgabe und Rücknahme von Patientenkarten, wobei zurückgenommene Chipkarten aus hygienischen Gründen nicht sofort wieder in Umlauf gebracht werden. Erstellung von Quittungen für den Patienten über den schnellen Drucker für Thermopapier (80 mm Papierbreite) mit einer Druckgeschwindigkeit von bis 150 mm/s.

    Leistungsmerkmale
    • Sicheres Edelstahlgehäuse
    • Ein- und Ausgabe in ergonomischer Höhe
    • behindertengerecht nach DIN 24972
    • Hoher Bedienkomfort
    • Touchscreen-Benutzeroberfläche
    • 3 Münzhopper
    • Dispenser für Patientenkarten
    • Motorischer Chipkartenleser
    • Schneller Quittungsdrucker
    • Unterbrechungsfreie Stromversorgung
    • Integrierte LAN-Schnittstelle
    • 3-Punkt-Verriegelung über Riegelantrieb
    • Aufbohrsicherer Steckzylinder
    Lieferumfang

    Kassenautomat, Wandhalter

    Zubehör

    79809A1 Thermo-Papierrolle für Kassenautomat

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    72661C
    POF-Patchkabel
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc79810e-xxxxx-gepe-sf3c-00-1
    72661C
    POF-Patchkabel
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc79810e-xxxxx-gepe-sf3c-00-1
    79810E
    Kassenautomat Abrechnungssystem
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc79810e-xxxxx-gepe-sf3c-00-1
    79810E
    Kassenautomat Abrechnungssystem
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc79810e-xxxxx-gepe-sf3c-00-1