systevo legacy
Zimmerterminal mit Display, Arztruf
Zimmerterminal mit integrierten Bedienelementen wie Anwesenheitstasten sowie Ruf- und Arztruftaste und hochwertigem LC-Display mit zusätzlichen Multifunktionstasten.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Artikel-Nr.: 76921B1
Zimmerterminal mit integrierten Bedienelementen wie Anwesenheitstasten sowie Ruf- und Arztruftaste und hochwertigem LC-Display mit zusätzlichen Multifunktionstasten. Dient als Controller für Patienten- und Funktionszimmer mit Sprechfunktion und bietet Anschlussmöglichkeiten für aktive Buskomponenten wie Bettenmodule und Rufmodule. Ausgestattet mit zweizeiligem, jeweils 8-stelligen alphanumerischen LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung, ablesbar auch aus größerem Abstand. Bei gesetzter Anwesenheit erfolgt eine optische und akustische Anzeige der Systemmeldung mit der höchsten Priorität (z. B. Ruf, Störung oder Anwesenheit) – zu weiteren Nachrichten kann per Scrolltasten gewechselt werden. Gesprächsführung (ein- und abgehend) im Freisprechmodus über integrierten Lautsprecher und Mikrofon in hoher Audioqualität dank digitaler Übertragungstechnik, Audio-Parameter optimal an den jeweiligen Umgebungsort anpassbar. Einfacher Gesprächsaufbau über Multifunktionstasten auch an selektiv angezeigte Ziele (Rufe, Anwesenheiten).
Leistungsmerkmale
Bedienelemente:
- Anwesenheitstaste AW1
- Anwesenheitstaste AW2
- Ruftaste
- Arztruftaste
- Multifunktionstasten für: Rufabfrage, Rufbearbeitung, Display-Scrolltaste, Servicetaste
- Zimmerrufe: Normalruf, Notruf, Diagnostikruf, Arztruf
- WC-Rufe: Normalruf, aufgewerteter Ruf, WC-Notruf
- Abstellen und Anwesenheit: kombinierte Abstellung/Anwesenheit, AW1 (grün) separate Bad-WC-Abstellung
- Akustische Signale: Rufnachsendung Normalruf und Notruf, Arztruf, Personalruf, Essenruf
- Steuerung optischer Signale: WC-Ruflampe - weiß, Zimmerruflampe – rot, AW-Lampen – grün und gelb
- Sicherheitsfunktion: alle Ausgänge kurzschlussfest, Rufkreisüberwachung
Zubehör
88860FV Tastensatz blind als Ersatz für Arztruftaste
76919A1 aP-Anschlussträger für Zimmerterminal
76919B1 uP-Anschlussträger für Zimmerterminal
76919C1 HWD-Anschlussträger für Zimmerterminal
76919T1 Tischpultauflage für Zimmerterminal
Dimensions & Weight
- Dimensions
- B: 145 mm H: 37.5 mm L: 250 mm (inkl. aP-Anschlussträger)
Standards & Certifications
- Schutzart
- IP 40
Technical Specifications
- Montage
- aP, uP und Hohlwandmontage
Material Specifications
- Material
- PC + ABS - FR
Funktionen
- Farbe
- weiß, ähnlich RAL 9016
Dimensions & Weight
- Dimensions
- B: 145 mm H: 37.5 mm L: 250 mm (inkl. aP-Anschlussträger)
Standards & Certifications
- Schutzart
- IP 40
Technical Specifications
- Montage
- aP, uP und Hohlwandmontage
Material Specifications
- Material
- PC + ABS - FR
Funktionen
- Farbe
- weiß, ähnlich RAL 9016
- Dimensions : B: 145 mm H: 37.5 mm L: 250 mm (inkl. aP-Anschlussträger)
- Schutzart : IP 40
- Montage : aP, uP und Hohlwandmontage
- Material : PC + ABS - FR
- Farbe : weiß, ähnlich RAL 9016
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden