Systevo Legacy
System Kompakt CL
System Kompakt CL bestehend aus:
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Artikel-Nr.: 76910D1
System Kompakt CL bestehend aus:
- 1 Zugtaster mit roter LED-Beruhigungslampe und 2 m PVC-Schnur, inkl. Abdeckplatte, Abdeckplattenrahmen und Dichtsatz
- 1 Abstelltaster mit grüner Abstelltaste und LED-Erinnerungslampe - grün, inkl. Abdeckplatte und Abdeckplattenrahmen
- 1 Dienstzimmer-Anzeigeeinheit mit LED-Kontrolllampe, rot, Schallgeber und Taste mit Quittierfunktion, inkl. Abdeckplatte und Abdeckplattenrahmen
- 1 Elektronikmodul CL mit integrierter Zimmersignalleuchte, LED-Leuchte und Steuerelektronik sowie Relaiskontakt zur Ansteuerung von Gebäudemanagement-System
- 1 Sicherheitsnetzgerät
- 1 Bedienungsanleitung
Zusätzliche Informationen
Das Rufkompaktset Baureihe CL ist im Gegensatz zum Rufkompaktset für Behinderten-WC (Art.-Nr. 76910C1) nicht erweiterbar!
Andere
- Betriebstemperatur
- Netzgerät max. 50 °C
- Nennfrequenz
- 50 Hz ... 60 Hz
- Farbe
- weiß, ähnlich RAL 9016 (Abdeckplatte/Abdeckrahmen)
- Dimensions
- B: 71 mm H: 10 mm T: 71 mm (Elektronikmodule)
- B: 86 mm H: 41 mm T: 22 mm (Netzgerät)
- T: 25 mm
Andere
- Betriebstemperatur
- Netzgerät max. 50 °C
- Nennfrequenz
- 50 Hz ... 60 Hz
- Farbe
- weiß, ähnlich RAL 9016 (Abdeckplatte/Abdeckrahmen)
- Dimensions
- B: 71 mm H: 10 mm T: 71 mm (Elektronikmodule)
- B: 86 mm H: 41 mm T: 22 mm (Netzgerät)
- T: 25 mm
- Betriebstemperatur : Netzgerät max. 50 °C
- Nennfrequenz : 50 Hz ... 60 Hz
- Farbe : weiß, ähnlich RAL 9016 (Abdeckplatte/Abdeckrahmen)
- Dimensions : B: 71 mm H: 10 mm T: 71 mm (Elektronikmodule)|B: 86 mm H: 41 mm T: 22 mm (Netzgerät)|T: 25 mm
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden