/content/sps/de/de/search-results.html

    systevo legacy

    Systevo Workstation (24 VDC) System-Release V11 Standard

    System-Workstation zur Konfiguration, Anzeige, Bedienung und Protokollierung für Systevo Call Ackermann, ausgestattet mit System-Release V11.

    Übersicht

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 765M35D

    System-Workstation zur Konfiguration, Anzeige, Bedienung und Protokollierung für Systevo Call Ackermann, ausgestattet mit System-Release V11.

    System-Lizenz in Abhängigkeit der Systemfunktionen/-größe erforderlich.Optional als Schnittstelle zu Fremdsystemen wie DECT-Anlage, BMA-System.

    Bestehend aus einem hochwertigen Systemrechner mit Tastatur, Maus, SSD, DVD+/-RW, Schnittstellen (RS232, LAN).

    Ausstattung der Anwendersoftware mit System-Release V11:

    • Konfigurationstool Systevo Call Ackermann
    • Zuweisung der Zimmerkonfiguration
    • Definition von Funktionen/Parametern der Rufanlage gemäß DIN VDE 0834-1: 2016-06
    • Einrichtung der Rufarten, Rufartgruppen, Rufart-Aufwertungen
    • Einrichtung der VoIP/SIP-Channel zur mobilen Rufabfrage via DECT/WIFI (separate Lizenz/SIP-Lizenz erforderlich)
    • Konfiguration Ein-/Ausgangsevents zur Steuerung externer Systeme: Licht/Jal./TV
    • Einstellung von Radio- und TV-Programm
    • System-Management Tools, Datenbank- Management -System
    • Netzwerkfunktionen für Systemzugriffe
    • Frei konfigurierbare Dienste (Zusammenschaltung)
    • Zuordnung von zeitlichen Diensten
    • Auswahl von Rufartgruppen für Dienste
    • Konfiguration der Lautstärke der akustischen Rufnachsendung (Tag-/Nacht)
    • Definition zielorientierter Weiterleitung zwischen Stationen (Rufarten)
    • Frei konfigurierbare Durchsagefunktionen
    • Auswahl von Zielen bei Durchsagen
    • Störungsüberwachung und Meldung (gemäß DIN VDE 0834-1: 2016-06)
    • Grafische / tabellarische Anzeige von Meldungen nach Priorität/Rufart/Zeit
    • Anwesenheits-/Rufmeldungen
    • Zugriffskontrolle über Benutzerkennung (wenn erforderlich)
    • Ausgabe der Daten auf einem Drucker

    Folgende Funktionen in Verbindung mit ZT/KSA:

    • Rufabfrage, -abstellung
    • Anwählen von Zimmern / Ausführen von Durchsagen an gewählte Ziele
    • Eingabe und Verwaltung von Patientendaten inkl. Verwaltung der Bettenbelegung (manuell)

    Optional:

    • Nachrichtenübertragung an ein drahtloses Meldungssystem (z.B. WIFI-/DECT-System oder -PSA)
    • Frei konfigurierbare Empfängeradressen für Meldungen aus Gruppen der Rufanlage
    • Definition des Anzeigeformates der zu übertragenden Nachrichten
    • Einrichtung von unterschiedlichen Diensten (z.B. Tag-, Nachtdienst)
    • Zuordnung von Wiederholzeiten, akustischen Ruftönen, etc.

    Leistungsmerkmale

    Mindestausstattung:

    • Universalgehäuse, als Desktop oder mit Einbau-Rahmen für 19 Rack
    • Mainboard mit Quad-Core µP J19xx, 2 GHz oder gleichwertig, min. 4 GB RAM
    • 1* Solid-State HDD (SSD) min. 128 GB
    • Laufwerk DVD+-RW, VGA-Grafikkarte
    • 4* RS232, 1* parallel, USB
    • 2* LAN Ethernet (min 10/100 MBit)
    • Maus und Tastatur, Funkuhr DCF-77
    • Gehärtetes Windows 10 IoT Betriebssystem
    • Backup-/Anwender-Software
    • Dauerbetrieb: 24/7
    Zusätzliche Informationen

    EN 55022/55024/61000-3/60950-1

    2004/108/EG, 2006/95/EG, 2005/32/EG

    2003/95/EG, Verordnung (EG)1275/2008

    Artikel nicht mehr verfügbar. Nachfolgeartikel lautet: 765M440 mit System-Release 12.

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    765M35D
    System-Workstation Win, V11
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-765m305-xxxxx-gefr-sf3c-00-1
    765M35D
    System-Workstation Win, V11
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-765m305-xxxxx-gefr-sf3c-00-1