/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    systevo legacy

    Server-Abrechnungssystem- 19“-Technik

    Server-Abrechnungssystem- für die Dienste Telefon und TV sowie Internet-Nutzung.

    Übersicht

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 765M1K1

    Server-Abrechnungssystem- für die Dienste Telefon und TV sowie Internet-Nutzung. Im System verwendete Patientenkarten (ISO-Format) werden über den Abrechungsserver verwaltet. Steuerung des Kontozugriffs auf das jeweilige Benutzerkonto im Abrechnungssystem, Berechtigungen werden im Abrechnungsserver gespeichert. Ausgabe der ISO-Karten mit kontaktloser RFID-Technologie (125 kHz) an die Patienten über den Kassenautomaten sowie Registrierung im Abrechnungssystem. Der Abrechnungsserver steuert die Freigabe zur Nutzung der verfügbaren Dienste durch den Patienten. Integration der Kassenautomaten und Barkassenterminals über diese Einheit in das System, die Vernetzung erfolgt über die ETH-LAN IP-Schnittstelle. Einlesen der ISO-Kartendaten am Systevo Com Patientenhandgerät. Ausstattung mit Anwendersoftware für folgende Funktionen:

    • Konfigurationstool Abrechnung
    • Definition von Funktionen und Parametern der Funktionen Telefonie und TV
    • Einrichtung der Kassenautomaten, Barkassenterminals
    • Konfiguration der verwendeten Rufnummern
    • Datenbank-Management-System zur Datenspeicherung
    • System-Management-Tools zur Systemanalyse
    • Zuordnung von Gebührenstrukturen für Telefonie, Internet, TV

    Leistungsmerkmale

    Mindestausstattung bei dem Rack-PC:

    • Rackgehäuse für Verteilerschrank (19“)
    • Barebone Superserver mit CPU INTEL Core I3 (min. 3GHz)
    • Min. 16 GB 1066 MHZ DDR3
    • Gigabit Ethernet Controller
    • Hot-swap SATA 150 GB
    • Windows 7 embedded mit Backup-Software
    • Basis-Konfiguration „Systevo Call Ackermann“
    • Datenbank-Management System
    • Anwendersoftware für Abrechnungssystem
    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    74135A1
    Patientenhandgerät
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-74135a1-primaryimage
    74135A1
    Patientenhandgerät
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-74135a1-primaryimage
    74179A1
    Anschlußträger AP für Bettenmodul
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-74179a1-primaryimage
    74179A1
    Anschlußträger AP für Bettenmodul
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-74179a1-primaryimage
    74179B1
    Anschlußträger UP für Bettenmodul
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-74179b1-primaryimage
    74179B1
    Anschlußträger UP für Bettenmodul
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-74179b1-primaryimage
    74179C1
    Anschlußträger HW für Bettenmodul
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-74179c1-primaryimage
    74179C1
    Anschlußträger HW für Bettenmodul
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-74179c1-primaryimage
    74179D4
    Anschlußträger MS für Bettenmodul
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-74179d4-primaryimage
    74179D4
    Anschlußträger MS für Bettenmodul
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-74179d4-primaryimage
    74179D5
    Anschlußträger MS für Bettenmodul
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-74179d5-primaryimage
    74179D5
    Anschlußträger MS für Bettenmodul
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-74179d5-primaryimage
    74179E4
    Anschlußträger für Bettenmodul
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-74179e4-primaryimage
    74179E4
    Anschlußträger für Bettenmodul
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-74179e4-primaryimage
    74179E6
    BModul Anschl.-Träger f.Kanalab.NL cc2
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-765m305-plusrahmen-gefr-sf3c-00-1
    74179E6
    BModul Anschl.-Träger f.Kanalab.NL cc2
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-765m305-plusrahmen-gefr-sf3c-00-1
    74180B1
    Bettenmodul
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-74180b1-primaryimage
    74180B1
    Bettenmodul
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-74180b1-primaryimage
    74182B1
    Bettenelektronik
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-74182b1-primaryimage
    74182B1
    Bettenelektronik
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-74182b1-primaryimage