systevo legacy
Vandalensicheres RFID-Modul
Vandalengeschütztes RFID-Modul für personengesicherte Anwesenheitsmarkierung durch entsprechendes Bedienpersonal.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Artikel-Nr.: 74913BJ
Vandalengeschütztes RFID-Modul für personengesicherte Anwesenheitsmarkierung durch entsprechendes Bedienpersonal. Drahtlose Übertragung der Kennung des im RF-Feld befindlichen RFID-Transponders an das RFID-Modul (Lesereichweite aus Sicherheitsgründen nur wenige Millimeter) zur lokalen Auswertung.Auslösung von zwei Schließstellungen mit optischer Bestätigung der Identifikation des RFID-Transponders durch LED-Anzeige der jeweils aktiven Stellung. Unterstützung der Funktionen Rufabstellung, Vorbereitung des Beamtenalarms (Stellung 1), Vorbereitung des Personalalarms bei Zeitüberschreitung (Stellung 2) bei entsprechender Konfiguration der Systemzentralen sowie Zimmer-Steuereinheiten.Anschluss des vandalensicheren RFID-Moduls an ein Zimmerterminal oder Zimmer-Elektronikmodul.
Leistungsmerkmale
- Integrierter RFID-Leser
- Lesereichweite nur wenige Zentimeter
- LED-Bestätigungslampen
Zubehör
74913BA RFID-Transponderchip Standard
74913BB RFID-Transponderchip Reset
Technical Specifications
- Befestigung
- in uP-Dose, DIN 49073
Standards & Certifications
- Schutzart
- IP 42
Material Specifications
- Material
- Edelstahl V2A
Dimensions & Weight
- Gewicht
- ca. 350 g
- Dimensions
- B: 68 mm H: 68 mm T: 42 mm
Funktionen
- Farbe
- silber
Technical Specifications
- Befestigung
- in uP-Dose, DIN 49073
Standards & Certifications
- Schutzart
- IP 42
Material Specifications
- Material
- Edelstahl V2A
Dimensions & Weight
- Gewicht
- ca. 350 g
- Dimensions
- B: 68 mm H: 68 mm T: 42 mm
Funktionen
- Farbe
- silber
- Befestigung : in uP-Dose, DIN 49073
- Schutzart : IP 42
- Material : Edelstahl V2A
- Gewicht : ca. 350 g
- Farbe : silber
- Dimensions : B: 68 mm H: 68 mm T: 42 mm
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden