systevo legacy
Universal-Displaymodul mit Funktionstasten
Universal-Displaymodul mit hochwertigem LC-Display zur Anzeige von Informationen aus der lokalen Station/Ebene.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Artikel-Nr.: 74911B5N
Universal-Displaymodul mit hochwertigem LC-Display zur Anzeige von Informationen aus der lokalen Station/Ebene. Mit integrierten Funktionstasten zur Bedienung durch den Pflegedienst. Ausgestattet mit zweizeiligem, jeweils 8-stelligen, alphanumerischen LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung. Ablesbar auch aus größerem Abstand und geringer Umgebungshelligkeit. Anzeige von Systemmeldungen bei gesetzter Anwesenheit im zugeordneten Zimmer (Alarme, Rufe und Anwesenheiten etc.) mit der höchsten Priorität, rollierend bei mehreren Nachrichten identischer Priorität. Akustische Rufnachsendung bei gesetzter Anwesenheit sowie Möglichkeit zur Auslösung weiterer Rufe. Info-Modus (Anzeige von Meldungen) für den manipulationssicheren Betrieb konfigurierbar, beispielsweise für den Einsatz in Einrichtungsfluren. Anzeige sowie Auswählen/Abwählen von Diensten (Zusammenschaltungen) über die Funktionstasten. Anzeige der Uhrzeit, falls Systemzeit vorhanden. Integration des Universal-Displaymoduls in den Zimmerbus oder den Bettenbus. Aufrüstbar auf zukünftige System-Firmware dank zukunftsweisender Flash-Technologie.Bestückt mit:
- 2 x 8-stelligen alpha-numerischen hochwertigen LCD mit Hintergrundbeleuchtung, ablesbar aus min. 3 m Abstand (Ablesewinkel 130 Grad)
- Funktionstasten
- LED-Erinnerungslampe - grün -
- Schallgeber für Rufnachsendung
- Anschluss über Betten- / Zimmerbus (selektierbar)
- Kompatibilitätsmodus für Clino Opt 99, Clino Phon 99, System 99plus, Systevo Call Ackermann
Leistungsmerkmale
- Integriertes LC-Display (2*8 Stellen)
- Anzeige von Systemmeldungen
- Anzeige System-Uhrzeit
- Statusänderung von Diensten
- Schallgeber für Rufnachsendung
- Weiße Funktionstasten
- Integrierte LEDs für Statusanzeige
- Anschluss über Bettenbus bzw. Zimmerbus
Zusätzliche Informationen
Antimikrobiell beschichtet
Lieferumfang
Dienstselektionsmodul, uP-Befestigung, Anschlussklemmen
Zubehör
88914A5 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach
88914B5 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach
88914C5 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach
Standards & Certifications
- Art des Schutzes
- IP 40
Funktionen
- Farbe
- verkehrsweiß, RAL 9016
Dimensions & Weight
- Dimensions
- B: 68 mm H: 68 mm T: 40 mm
Technical Specifications
- Befestigung
- in uP-Dose, DIN 49073
Standards & Certifications
- Art des Schutzes
- IP 40
Funktionen
- Farbe
- verkehrsweiß, RAL 9016
Dimensions & Weight
- Dimensions
- B: 68 mm H: 68 mm T: 40 mm
Technical Specifications
- Befestigung
- in uP-Dose, DIN 49073
- Art des Schutzes : IP 40
- Farbe : verkehrsweiß, RAL 9016
- Dimensions : B: 68 mm H: 68 mm T: 40 mm
- Befestigung : in uP-Dose, DIN 49073
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden