/content/sps/de/de/search-results.html

    systevo legacy

    Displaymodul mit Ruf-/Anwesenheitstaste

    Displaymodul mit hochwertigem LC-Display zur rollierenden Anzeige von Systemmeldungen aus der lokalen Station/Ebene.

    Übersicht

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 74910C5N

    Displaymodul mit hochwertigem LC-Display zur rollierenden Anzeige von Systemmeldungen aus der lokalen Station/Ebene. Integrierte Ruf- und Abstelltasten zur Anwesenheitsmarkierung sowie zur Rufauslösung durch den Pflegedienst. Ausgestattet mit zweizeiligem, jeweils 8-stelligen, alphanumerischen LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung. Ablesbar auch aus größerem Abstand und geringer Umgebungshelligkeit. Anzeige von Systemmeldungen bei gesetzter Anwesenheit (Alarme, Rufe und Anwesenheiten etc.) mit der höchsten Priorität, rollierend bei mehreren Nachrichten identischer Priorität. Akustische Rufnachsendung bei gesetzter Anwesenheit sowie Möglichkeit zur Auslösung weiterer Rufe. Integration des Displaymoduls in den Zimmerbus oder den Bettenbus. Aufrüstbar auf zukünftige System-Firmware dank zukunftsweisender Flash-Technologie.

    Bestückt mit:

    • 2 x 8-stelligen alphanumerischen hochwertigen LCD mit Hintergrundbeleuchtung, ablesbar aus min. 3 m Abstand (Ablesewinkel 130 Grad)
    • Taster für Abstell- / Anwesenheitsfunktion
    • LED-Erinnerungslampe - grün -
    • Schallgeber für Rufnachsendung
    • Taster für Ruffunktion
    • LED-Finde-/Beruhigungslicht rot
    • Anschluss über Betten- / Zimmerbus (selektierbar)
    • Kompatibilitätsmodus für Clino Opt 99, Clino Phon 99, System 99plus, Systevo Call Ackermann

    Leistungsmerkmale
    • Integriertes LC-Display (2*8 Stellen)
    • Anzeige von Systemmeldungen
    • Schallgeber für Rufnachsendung
    • Taster für Anwesenheitsfunktion
    • LED-Erinnerungslampe, grün
    • Taster für Ruffunktion
    • LED-Findelicht und Beruhigungslampe, rot
    • Anschluss über Bettenbus bzw. Zimmerbus
    Zusätzliche Informationen

    Antimikrobiell beschichtet

    Ersatzartikel für 74910C2/C3/C4

    Lieferumfang

    Displaymodul, uP-Befestigung, Anschlussklemmen

    Zubehör

    88914A5 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach

    88914B5 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach

    88914C5 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list