/content/sps/de/de/search-results.html

    systevo legacy

    Displaymodul für Betten-/Zimmerbus

    Displaymodul mit hochwertigem LC-Display und integrierter Ruf- und Abstelltaste zur Anwesenheitsmarkierung durch den Pflegedienst.

    Übersicht

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 74910C5

    Displaymodul mit hochwertigem LC-Display und integrierter Ruf- und Abstelltaste zur Anwesenheitsmarkierung durch den Pflegedienst. Ausgestattet mit zweizeiligem, jeweils 8-stelligen alphanumerischem LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung, ablesbar auch aus größerem Abstand (Ablesewinkel 110 Grad). Bei gesetzter Anwesenheit erfolgt die Anzeige von Systemmeldungen wie Rufen, Störungen und Anwesenheiten mit der höchsten Priorität, ggf. roulierend bei mehreren Nachrichten identischer Priorität. Akustische Rufnachsendung bei gesetzter Anwesenheit sowie Möglichkeit zur Auslösung weiterer Rufe.Einbindung des Displaymoduls erfolgt entweder in den Zimmerbus oder den Bettenbus. Aufrüstbar auf zukünftige System-Firmware dank zukunftsweisender Flash-Technologie.

    Leistungsmerkmale
    • Integriertes LC-Display (2*8 Stellen)
    • Anzeige von Systemmeldungen
    • Schallgeber für Rufnachsendung
    • Taster für Anwesenheitsfunktion
    • LED-Erinnerungslampe, grün
    • Taster für Ruffunktion
    • LED-Findelicht und Beruhigungslampe, rot
    • Anschluss über Bettenbus bzw. Zimmerbus
    Zusätzliche Informationen

    Ersatzartikel für 74910C2/C3/C4

    Lieferumfang

    Displaymodul, uP-Befestigung, Anschlussklemmen

    Zubehör

    88914B3nh Rahmen für Abdeckplatte 2-fach horizontal

    88914B3nv Rahmen für Abdeckplatte 2-fach vertikal

    88914C3nh Rahmen für Abdeckplatte 3-fach horizontal

    88914C3nv Rahmen für Abdeckplatte 3-fach vertikal

    Spezifikationen

    Funktionen

    • Farbe
      • weiß, ähnlich RAL 9016

    Standards & Certifications

    • Art des Schutzes
      • IP 40

    Technical Specifications

    • Befestigung
      • in uP-Dose, DIN 49073

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • B: 68 mm  H: 68 mm
    • Gewicht
      • ca. 100 g

    Funktionen

    • Farbe
      • weiß, ähnlich RAL 9016

    Standards & Certifications

    • Art des Schutzes
      • IP 40

    Technical Specifications

    • Befestigung
      • in uP-Dose, DIN 49073

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • B: 68 mm  H: 68 mm
    • Gewicht
      • ca. 100 g
    • Farbe : weiß, ähnlich RAL 9016
    • Art des Schutzes : IP 40
    • Befestigung : in uP-Dose, DIN 49073
    • Dimensions : B: 68 mm  H: 68 mm
    • Gewicht : ca. 100 g
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list