/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    systevo legacy

    VDE 0834 Adapter für Info-Display Systevo Call Ackermann

    Isolator für die galvanische Trennung des Info-Displays von externen Systemen gemäß der Norm VDE 0834-1:2016-06.

    Übersicht

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 74657Z1

    Isolator für die galvanische Trennung des Info-Displays von externen Systemen gemäß der Norm VDE 0834-1:2016-06.

    Einsatz als Bestandteil eines medizinisch-elektrischen Systems, um den Schutz des Patienten vor gefährlichen Ableitströmen zu gewährleisten.

    Zusätzliche Informationen

    RoHS konform / REACH

    Spezifikationen

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • B: 37 mm  H: 730 mm  T: 8 mm
    • Gewicht
      • ca. 250 g

    Operating Characteristics

    • Umgebungstemperatur
      • -10 °C ... 55 °C
    • Lagerungstemperatur
      • 0 °C ... 60 °C

    Material Specifications

    • Material
      • PC-ABR

    Funktionen

    • Farbe
      • anthrazit

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • B: 37 mm  H: 730 mm  T: 8 mm
    • Gewicht
      • ca. 250 g

    Operating Characteristics

    • Umgebungstemperatur
      • -10 °C ... 55 °C
    • Lagerungstemperatur
      • 0 °C ... 60 °C

    Material Specifications

    • Material
      • PC-ABR

    Funktionen

    • Farbe
      • anthrazit
    • Dimensions : B: 37 mm  H: 730 mm  T: 8 mm
    • Umgebungstemperatur : -10 °C ... 55 °C
    • Material : PC-ABR
    • Lagerungstemperatur : 0 °C ... 60 °C
    • Gewicht : ca. 250 g
    • Farbe : anthrazit
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    74657Z1
    VDE 0834 Adapter f. Info-Display
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc-74657z1-20082019-1
    74657Z1
    VDE 0834 Adapter f. Info-Display
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc-74657z1-20082019-1