systevo legacy
Konzentrierte Stationsabfrage
Konzentrierte Stationsabfrage als Tischeinheit mit integrierten Bedienelementen wie Anwesenheitstasten sowie Ruf- und Arztruftaste und hochwertigem TFT-Display sowie Touchscreen-Oberfläche.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Artikel-Nr.: 74422A1N
Konzentrierte Stationsabfrage als Tischeinheit mit integrierten Bedienelementen wie Anwesenheitstasten sowie Ruf- und Arztruftaste und hochwertigem TFT-Display sowie Touchscreen-Oberfläche. Dient als komfortable Kommunikationseinheit inkl. Sprechfunktion und bietet verschiedene Funktionsmerkmale für den Einsatz im Dienstzimmer oder an zentralen Arbeitsplätzen. Klar gegliederte Menüstruktur mit Piktogrammen für intuitive Bedienung. Ausgestattet mit 5,7 TFT-Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung: bei gesetzter Anwesenheit erfolgt eine optische und akustische Anzeige von Systemmeldungen, geordnet nach der im System vergebenen Prioritäten (z. B. Rufe, Störungen oder Anwesenheiten). Zu weiteren Nachrichten kann per Funktionstasten über das Touchscreen-Display gewechselt werden. Gesprächsführung (ein- und abgehend) im Freisprechmodus über integrierten Lautsprecher und Mikrofon oder über den Handapparat, in hoher Audioqualität dank digitaler Übertragungstechnik. Die Audio-Parameter sind optimal an den jeweiligen Umgebungsort anpassbar, auch im Gespräch kann die Lautstärke verändert werden. Einfacher Gesprächsaufbau über das Touchscreen-Display: Das Ansprechen von Rufen, Anwesenheiten und Teilnehmern im Adressbuch der KSA ist möglich. Eine Abhörsperre verhindert das Abhören von Teilnehmern, solange kein Ruf ausgelöst wurde. Über die KSA kann das Personal Gesprächsdurchsagen zu vordefinierten Zielen einleiten. Möglichkeit zur Anzeige sowie Auswählen/Abwählen von Diensten (Zusammenschaltungen) über die jeweiligen Funktionstasten, z. B. zur Weiterleitung von Systemmeldungen an benachbarte Stationen oder Funktionsbereiche. Unterstützung der Funktion Rufaufwertung von Zimmern (Betten) über das Telefonbuch der KSA, um in selektiven Bereichen der Station oder in einer Intensivstation einen Patientenruf mit höherer Priorität auslösen zu können.Speicherung der gesamten Konfigurationsdaten im übergeordneten Dienstzimmer-Interface. Die Inbetriebnahme wird durch ein lokales Servicemenü und erweiterte Fernzugriffsfunktionen unterstützt. Datenverbindung zum Dienstzimmer-Interface über die Bus-Anschlusseinheit. Aufrüstbar auf zukünftige System-Firmware dank zukunftsweisender Flash-Technologie.
Leistungsmerkmale
- Datenbus für digitale Daten und Audioübertragung zum DZI
- Servicebuchse zum Anschluss von Analysetools
- Service- und Fernzugriffsfunktionen
Funktionsumfang:
- Bedienung über Touchscreen-Display
- Tabellarische Anzeige von Systemmeldungen, geordnet nach Priorität
- Rufquittierung bei abgefragten Rufen
- Ansprechen/Rufabfrage zimmer- und bettenweise
- Personalsprechen
- Diskret- oder Freisprechen
- Sprachdurchsage in definierbare Bereiche
- Auswahl von Diensten (Zusammenschaltungen)
- Rufauslösung und Anwesenheitsmarkierung
Bestückung:
- Tischpultgehäuse
- Handapparat mit Lautsprecher und Mikrofon
- Ruftaste und Arztruftaste
- 2 Anwesenheitstasten – grün/gelb
- Funktionstasten für: Lautstärkeregulierung, Mikrofonstummschalt- und Lautsprechertaste
- 1 TFT-Farbdisplay (5,7”) mit Touchscreen
Zusätzliche Informationen
Artikel nicht mehr verfügbar. Nachfolger: 79CM407 in Verbindung mit 72591D
Zubehör
73070A Bus-Anschlusseinheit für Konzentrierte Stationsabfrage
72583A1 Dienstzimmer-Interface 4-teilig weiß
Funktionen
- Anschlusskabel
- 2,35 m
- Farbe
- grau, ähnlich RAL 7035 (Unterteil)
- weiß, ähnlich RAL 9016 (Oberteil)
Operating Characteristics
- Umgebungstemperatur
- 5 °C ... 55 °C
Material Specifications
- Material
- PC + ABS - FR
Dimensions & Weight
- Gewicht
- ca. 1332 g
- Dimensions
- B: 215 mm H: 80 mm L: 360 mm
Standards & Certifications
- Art des Schutzes
- IP 20
Funktionen
- Anschlusskabel
- 2,35 m
- Farbe
- grau, ähnlich RAL 7035 (Unterteil)
- weiß, ähnlich RAL 9016 (Oberteil)
Operating Characteristics
- Umgebungstemperatur
- 5 °C ... 55 °C
Material Specifications
- Material
- PC + ABS - FR
Dimensions & Weight
- Gewicht
- ca. 1332 g
- Dimensions
- B: 215 mm H: 80 mm L: 360 mm
Standards & Certifications
- Art des Schutzes
- IP 20
- Anschlusskabel : 2,35 m
- Umgebungstemperatur : 5 °C ... 55 °C
- Material : PC + ABS - FR
- Gewicht : ca. 1332 g
- Farbe : grau, ähnlich RAL 7035 (Unterteil)|weiß, ähnlich RAL 9016 (Oberteil)
- Dimensions : B: 215 mm H: 80 mm L: 360 mm
- Art des Schutzes : IP 20
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden