/content/sps/de/de/search-results.html

    systevo legacy

    Wandmodul WM LAN

    Über das Wandmodul LAN stehen am Bett die benötigten Rufanlagen- und Steuerfunktionen zur Verfügung.

    Übersicht

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 74190A1

    Über das Wandmodul LAN stehen am Bett die benötigten Rufanlagen- und Steuerfunktionen zur Verfügung. Anschluss über das selbstlösende Stecksystem eines System Com Patientenhandgeräts oder alternativ eines multifunktionales Endgeräts. Wird die vordefinierte Zugkraft am Anschlusskabel des Handgerätes überschritten, löst sich der Systemstecker des Patientengeräts automatisch von dem Wandmodul ab, um einer mechanischen Zerstörung vorzubeugen.

    Bettenweises Sprechen (diskret/frei) ist in Verbindung mit dem System Com Patientenhandgerät für die Kommunikation mit dem Pflegepersonal möglich. Anbindung des Wandmoduls WM LAN über den Bettenbus an einen übergeordneten Zimmerkontroller wie ein Zimmerterminal oder ein Zimmer-Elektronikmodul. Über den ETH/LAN-Anschluss werden Dienste wie Sprache (VoETH), Telefoniefunktionen (VoIP/SIP) sowie zukünftige Mehrwertdienste an das Patientenbett herangeführt. Über separate Steuerausgänge lassen sich bis zu 2 Lichtquellen sowie ein TV-Gerät steuern (TV-Steuermodul erforderlich).

    Leistungsmerkmale

    Bestückung:

    • 1 selbstlösende-Steckvorrichtung –K-kodiert- zum Anschluss des Patientenhandgerätes Systevo Com oder anderer multifunktionaler Endgeräte
    • 1 Ruftaste, 1 Abstelltaste (konfigurierbar)
    • Galvanische Trennung der Steuerfunktionen nach DIN 60950, eine Trennung gemäß EN 60601.1.1 hat durch geeignete Schutzmaßnahmen zu erfolgen


    Ein-/Ausgänge:

    • TV-Steuerung
    • TV-Ton
    • 2 Relaisausgänge


    Funktionen:

    • Rufauslösung, Rufabstellung Lichtruf
    • Übertragung von Lichtrufgesprächen, Daten, TV-Ton (Bettenbus / ETH-LAN)
    • Steuerfunktion für Licht
    • Steuerfunktion TV-Gerät
    • Weitere konfigurierbare Systemfunktionen


    Zusätzliche Informationen

    Antimikrobiell beschichtet

    Zubehör

    88914A5 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach

    88914B5 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach

    88914C5 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    74190A1
    Wandmodul WM LAN
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-74190a1-noframe-gefr-sf3c-01-1
    74190A1
    Wandmodul WM LAN
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-74190a1-noframe-gefr-sf3c-01-1