/content/sps/de/de/search-results.html

    systevo legacy

    Abwurfsteckvorrichtung L-kodiert

    Abwurfsteckvorrichtung L-kodiert für den Anschluss von Birn- und Mehrfachtastern mit selbstlösendem Stecker, passend zu uP-Kombidosen und uP-Schalterdosen mit Schraubbefestigungsspur 60 mm.

    Übersicht

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 74189L

    Abwurfsteckvorrichtung L-kodiert für den Anschluss von Birn- und Mehrfachtastern mit selbstlösendem Stecker, passend zu uP-Kombidosen und uP-Schalterdosen mit Schraubbefestigungsspur 60 mm. Diese Ausführung muss in Systemen zum Einsatz kommen, wenn in anderen Zimmern Bettenmodule BM99 installiert werden.

    Zubehör

    88910N3N Abdeckplatte für Abwurfsteckvorrichtung

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    74189L
    Abwurfsteckvorrichtung L-kodiert
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-74189a1-xxxxx-gefr-sf3c-00-1
    74189L
    Abwurfsteckvorrichtung L-kodiert
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-74189a1-xxxxx-gefr-sf3c-00-1
    74190A2
    Wandmodul WM LAN basic
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-74189a-primaryimage
    74190A2
    Wandmodul WM LAN basic
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-74189a-primaryimage