/content/sps/de/de/search-results.html

    systevo legacy

    Türsprechmodul BM99-TS

    Türsprechmodul für die Integration eines Türkommunikationsmoduls in die Rufanlage.

    Übersicht

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 74188T1

    Türsprechmodul für die Integration eines Türkommunikationsmoduls in die Rufanlage. Das Türsprechmodul dient als Gateway zwischen einer kombinierten Lautsprecher-/Mikrofon-/Ruftasteneinheit und dem übergeordneten Zimmerterminal. Der Anschluss von max. 8 aktiven Modulen (inkl. Türsprechmodul) über den Bettenbus an ein Zimmerterminal ist möglich. Über einen separaten Steuerausgang lässt sich in Verbindung mit der Aktoreinheit z. B. ein Türöffner steuern. Mögliche Längenbeschränkungen der Zuleitungen sind zu beachten.

    Leistungsmerkmale

    Bestückung:

    • 1 Ruftaste – rot – mit LED-Beruhigungslampe und Findelicht
    • 1 Abstelltaste – grün – mit LED-Bestätigungslampe
    • Tasten ggf. deaktivierbar durch Programmierung

    Ein-/Ausgänge:

    • Türrufeingang
    • Aktorausgang

    Funktionen:

    • Auslösung Türruf (z. B. in Verbindung mit einer kombinierten Lautsprecher-/Mikrofon-/Ruftasteneinheit)
    • Übertragung von Gesprächen und Daten zum übergeordneten Zimmerterminal
    • Steuerfunktion beispielsweise für Türöffner über einen separaten Steuerausgang in Verbindung mit einer Aktoreinheit (nach Gesprächsende)


    Zubehör

    74174A1 Anschlussträger aP

    74174B1 Anschlussträger uP

    74174C1 Anschlussträger HW

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    72665A
    Audio-Koppelinterface (AKI)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-72665a-primaryimage
    72665A
    Audio-Koppelinterface (AKI)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-72665a-primaryimage
    74188T1
    Türsprechmodul BM99-TS
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-nc74188a-1xxxx-gefr-sf3c-00-nc74188a-1xxxx-gefr-sf3c-00-1
    74188T1
    Türsprechmodul BM99-TS
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-nc74188a-1xxxx-gefr-sf3c-00-nc74188a-1xxxx-gefr-sf3c-00-1
    76961A1
    ZT-Audio-Koppelmodul ZT-AK
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-76961a1-primaryimage
    76961A1
    ZT-Audio-Koppelmodul ZT-AK
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-76961a1-primaryimage
    76961B1
    ZT-ELA-Koppelmodul ZT-EK
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-76961b1-primaryimage
    76961B1
    ZT-ELA-Koppelmodul ZT-EK
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-76961b1-primaryimage