/content/sps/de/de/search-results.html

    systevo legacy

    Patientenhandgerät mit Sprache

    Patientenhandgerät als benutzerfreundliches Bediengerät für den Patienten, mit dem er Rufe auslöst, sein Radio- und Fernsehprogramm auswählt, das Licht schaltet und über diskretes Sprechen mit dem Pflegedienst kommuniziert.

    Übersicht

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 74133A1

    Patientenhandgerät als benutzerfreundliches Bediengerät für den Patienten, mit dem er Rufe auslöst, sein Radio- und Fernsehprogramm auswählt, das Licht schaltet und über diskretes Sprechen mit dem Pflegedienst kommuniziert.

    Die Bedienung erfolgt über ein klar gegliedertes Tastenfeld, wobei die Ruftaste mit Findelicht und Beruhigungslampe ausgestattet ist. Über eine 4-stellige 7-Segmentanzeige werden die ausgewählten Rundfunkkanäle, die TV-Funktion sowie die Uhrzeit (soweit verfügbar) angezeigt. Zur Wiedergabe von Rundfunk und TV-Ton ist das Patientenhandgerät mit einem Lautsprecher sowie einem Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinkenbuchse) ausgestattet. Das Patientenhandgerät verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche und ist zudem spritzwassergeschützt IP54. Am Patientenbett wird das Bediengerät in einer Halterung abgelegt, die sich an der Wand oder am Nachttisch befindet. Der Anschluss an das Bettenmodul erfolgt über einen selbstabwerfenden Stecker.

    Leistungsmerkmale

    Bestückung:

    • Ruftaste – rot – mit LED- Beruhigungslampe und Findelicht
    • 2 Lichttasten, gelb
    • Bedientasten für die Steuerung der Funktionen
    • Mikrofon für diskretes Sprechen
    • Hörkapsel
    • Klinkenbuchse 3,5 mm für den Anschluss eines Kopfhörers
    • Systemstecker selbstlösend für den Anschluss an ein Bettenmodul
    Zusätzliche Informationen

    Nutzbar in Verbindung mit dem Bettenmodul Art.-Nr. 74188A1.

    Lieferumfang

    2 x Schnurbefestigungsclip für mobile Rufeinheiten am Bettengalgen

    Zubehör

    74131B1 Aufhängung für Patientenhandgerät, -terminal

    74096D Schnurbefestigungsclip

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list